7.9.8.96.GEL_VerifyProgram()

根据指定的程序文件验证目标存储器。

句法

GEL_VerifyProgram( “fileName” [,”cpuName”] [,”boardName”] );

参数

filename – 用于验证目标存储器的程序文件的文件名。这可以是加载程序支持的任何格式;请参阅 GEL_Load

cpuName(可选)– 指定要加载文件的 CPU(在多处理器环境中很有用)。cpuName 必须括在引号内。

boardName(可选)是文本字符串,在目标配置中指定为板名称。boardName 必须括在引号内。

描述

根据指定的程序文件验证目标存储器。这与加载程序时执行的完整验证相同。验证会跳过实际加载,只对目标存储器中已有的内容执行验证

如果文件不在当前目录中,请在字符串内提供完整路径名称。需要使用双反斜杠转义序列,以确保在 fileName 中添加反斜杠。

cpuName 必须与多处理器环境中配置的 CPU 名称相匹配。在单处理器系统中,用户无需填写此字段。

同步

从 GEL 同步:否

完全同步:否

示例

GEL_VerifyProgram(“c:\mydir\myfile.out”, “cpu_a”, “Emulator”);

相关主题

GEL_Load