7.9.8.70.GEL_SetTimer¶
定期运行一个 gel 命令。
格式
GEL_SetTimer(milliseconds, timer_id, “callback”);
参数
milliseconds 指定回调之间应经过的时间量(以毫秒为单位)。
timer_id 指定一个数字,用于唯一地标识此计时器。
callback 是一个字符串,表示每次触发计时器时要计算的 GEL 表达式。
描述
设置一个计时器,每毫秒重复触发。每次触发计时器时,执行回调中定义的 GEL 表达式。计时器不断触发,直至调用 GEL_CancelTimer。如果已设置具有指定 ID 的计时器,则不执行任何操作。
同步
从 GEL 同步:是
完全同步:是
示例
GEL_SetTimer(2000, 1, “*0x8010 = 0”);
GEL_SetTimer(5000, 2, “MyCallback()”);
相关主题