10.许可证¶
10.1.许可协议¶
技术软件公开可用
版权所有 (c) 2016 德州仪器 (TI) 公司,保留所有权利,此处并未授权。
有限许可协议。
此有限许可协议(以下简称“协议”)是用户(个人或实体)与德州仪器 (TI) 公司(以下简称“TI”)签署的法律协议。“软件”包含以下材料:(a) 受到此处所列条款约束的软件在其软件清单中确定作为 TI 专有软件程序的材料,以及与这些程序或其中任何部分关联的任何“在线”或电子文档(以下简称“许可材料”),以及 (b) 该软件的软件清单中确定的开源材料或第三方专有软件,或其中的任何部分(以下简称“公共软件”)。在此澄清,对许可材料的使用受此协议中许可条款的约束,对公共软件的使用受适用软件清单中指定的独立许可条款的约束,和/或受适用材料提及或随附的独立许可条款的约束。此协议不会限制用户根据适用的公共软件许可协议的许可条款获取的权利,也不会授予用户取代适用的公共软件许可协议的许可条款的权利。安装、复制或以其他方式使用许可材料,即表示用户同意遵守此协议的条款。如果用户选择不接受或不同意这些条款,请不要下载或安装许可材料。
TI 根据现在或以后拥有或控制的版权或专利,在此授予用户在全球范围内免专利费的非专属性许可,用于制作、制成、使用、进口、要约出售和出售(以下简称“利用”)许可材料。对于上述专利许可,授予此类许可的范围仅限于利用许可材料的必要范围。这些专利许可不应应用于包含许可材料的任何组合,组合中的器件是由 TI 制造或为 TI 制造(以下简称“TI 器件”)的除外。本协议下不许可硬件专利。
再次分发时必须保留现有版权声明,并在文档和/或分发时提供的其他材料中复制此有限许可(包括上述版权声明和免责声明以及[如果适用]下文中的源代码许可限制)。
只要符合下列条件,便能够以二进制形式再次分发和使用,但不能修改:
- 对于任何以二进制形式提供的软件,不允许进行反向工程、反编译、反汇编。
- TI 仅许可对 TI 器件进行再次分发和使用。
- 对于授予许可并以对象代码提供给用户的软件,在任何情况下都不能强制 TI 为用户提供源代码。
如果向用户提供了软件源代码,只要符合下列条件,便可修改和再次分发这些源代码:
- 对源代码的任何再次分发和使用,包括由此创建的任何衍生作品,TI 许可仅适用于 TI 器件。
- 对根据源代码编译的任何对象代码,以及由此创建的任何衍生作品的任何再次分发和使用,TI 许可仅适用于 TI 器件。
除非事先得到具体的书面许可,否则请勿使用德州仪器 (TI) 公司和供应商的名称来宣传和推广衍生自该软件的产品。
免责声明。
本软件由 TI 及其许可证颁发者“按原样”提供,且不承认任何明示或暗示的保证,包括但不限于对适销性或在某特定用途下适用性的隐含保证。在任何情况下,对于任何因使用本软件而造成的直接、间接、附带、特殊、惩罚性或结果性损害(包括但不限于:替代性商品或服务的采购;使用、数据或利润的损失;或者业务中断),无论这些损害是如何引起的、出于何种责任理论或者合同、严格责任还是侵权行为(包括疏忽或其他),TI 及其许可证颁发者概不负责,即使已被提前告知出现这种损害的可能性。
10.2.软件清单¶
Code Composer Studio 包含第三方软件。这些工程的列表及其许可协议在软件清单中提供。Code Composer Studio 的软件清单位于安装的 /doc 文件夹中,以及 CCS 下载网站上。