7.9.8.53.GEL_PortDisconnect()

仅对于仿真器,从存储器(端口)地址断开数据文件的连接。

句法

GEL_PinDisconnect(portAddress, page, length, accessType);

参数

portAddress 指定存储器中某个范围的起始地址。此参数可以是绝对地址、任何 C 表达式、C 函数的名称或汇编语言标签。如果用户想指定十六进制地址,一定要为地址数字加上前缀 0x;否则,Code Composer Studio 会将该数字当作十进制地址。

page 确定存储器的类型:0(程序存储器)、1(数据存储器)或 2(I/O 空间)

对于没有多种类型存储器的处理器,请为此参数使用 0。

length 定义范围的长度。此参数可以是任何 C 表达式。

accessType 指定允许的访问类型。访问类型可以是以下值的任意组合:

访问类型

#define GTI_ATTR_PORT_READ

#define GTI_ATTR_PORT_NOREWIND

#define GTI_ATTR_PORT_UPDATE

#define GTI_ATTR_PORT_EXTERN

值

0x01

0x02

0x04

0x08

0x10

描述

仿真器允许您通过将数据文件连接到存储器(端口)地址来读取或写入数据。此函数从指定存储器地址断开当前已连接的数据文件。

同步

从 GEL 同步:是

完全同步:是

示例

GEL_PortDisconnect(0x1000, 0, 0x100,);

相关主题

GEL_PortConnect()

将文件连接到存储器地址。