7.9.8.49.GEL_PatchAssembly()

使用汇编补丁字符串为存储器打补丁。

句法

GEL_PatchAssembly(address, page, “patchString” );

参数

address 是将汇编指令修补到的地址。

page 确定待填充的存储器类型:0(程序存储器)、1(数据存储器)或 2(I/O 空间)

对于没有多种类型存储器的处理器,请为此参数使用 0。

patchString 是待修补到存储器中的汇编字符串。用户可以使用模拟器,通过存储器地址访问数据文件。此函数将数据文件连接到存储器(端口)地址。

描述

此函数在页面上的地址加载汇编字符串 patchString。

同步

从 GEL 同步:是

完全同步:是

示例

GEL_PatchAssembly(0x1000,1, “LAR AR4,#01h”);

注意:C6000 目标(实际或模拟)不支持为汇编打补丁。