7.9.8.69.GEL_SetSimMode()

设置模拟器模式。

句法

GEL_SetSimMode( mode );

参数

mode 指定模拟器模式。

模式

仿真模式

模拟模式

值

0

1(缺省值)

描述

此函数使您能够在仿真和模拟模式之间切换模拟器。默认设置模拟器模式。

仿真模式使模拟器在单步执行时在清除流水线方面表现得像仿真器。当用户想要调试程序的各项功能时,此模式很有用。

当用户想要通过消除流水线失速和冲突来优化程序时,请使用模拟模式。模拟模式使用户能够在流水线中一次前进一个循环,或前进 1 个指令。在模拟模式中,不会清除流水线,所以循环更准确。

同步

从 GEL 同步:是

完全同步:否

示例

GEL_SetSimMode(0);