7.9.8.61.GEL_RemoveOutputFile()

从指定地址处的断点删除输出文件。

句法

GEL_RemoveOutputFile(programAddr, “connectFileName”);

从指定文件中的断点删除输出文件。

句法

GEL_RemoveOutputFile(“srcFileName”, lineNumber, “connectFileName”);

参数

programAddr: 是一个表达式,指定要移除的断点的存储器位置。此表达式不得括在引号内。

srcFileName 是一个字符串值,指定待删除的断点所在的源文件的文件名(不含路径)。需要使用双反斜杠转义序列,以确保在文件名中插入反斜杠;例如:“c:\ti\myprojects\sine.dat”

lineNumber: 是一个长整数值,指定要移除的断点在上述文件中的行号。

connectFileName 是一个字符串值,指定与断点连接的文件的完整路径和文件名。此连接将切断并关闭文件。需要使用双反斜杠转义序列,以确保在文件名中插入反斜杠;例如:“c:\ti\myprojects\sine.dat”

描述

此函数从适当的断点断开指定文件的连接,将相应的输出文件 I/O 对象置于“Stopped”状态,关闭输出文件,然后移除断点(不管它最初是不是通过调用 GEL_AddOutputFile 添加的)。

同步

从 GEL 同步:是

完全同步:否

相关主题

GEL_RemoveInputFile

GEL_AddOutputFile