7.9.8.90.GEL_TargetTextOut()

显示目标格式化字符串。

句法

GEL_TargetTextOut(startAddress [, page [, maxLength [, Format [, “outputLabel” [, textColor [, lineNumber [, appendToEnd [, changeHighlight]]]]]]] );

参数

startAddress 指定包含预格式化字符串的块的第一个地址。

page(可选)确定存储器类型:0(程序存储器)、1(数据存储器)或 2(I/O 空间)

对于没有多种类型存储器的处理器,请为此页面使用 0。页码的默认值是 0。对于模拟目标,不支持“I/O Space”参数。

如果块长于 400 字节,则 maxLength(可选)指定块的最大长度。目标上的格式化字符串应是以 null 结尾的字符串。但是,如果未遇到 null,则仅打印字符串的 400 字节或 maxLength 字节(以更大者为准)。

Format(可选)指明目标上的文本是紧密还是松散格式:

0

1

2

ASCII 字符(每个可寻址单元)

紧密 ASCII 字符使用大端字节序格式;第一个字符位于目标的最高有效字节中。

松散 ASCII 字符使用小端字节序格式;第一个字符位于目标的最低有效字节中。

outputLabel(可选)是 GEL 在其输出中添加的标签的名称。outputLabel 必须括在引号内。默认情况下使用“GEL Output”。

在这个版本的 CCS 中忽略其余参数。

描述

此函数用于将格式化字符串打印到控制台窗口。目标上必须已存在该字符串,且必须以 null 结尾。

同步

从 GEL 同步:是

完全同步:是

示例

GEL_TargetTextOut(0x800);
GEL_TargetTextOut(0x1000, 0, 400, 1, “My Window”, 1);

相关主题

GEL_TextOut()

GEL_EnableFileOutput