实时固件更新 (LFU)

C2000Ware 包含说明实时固件更新 (LFU) 的示例。LFU 是指在系统运行时对其进行固件更新,具有通过器件复位或无需器件复位切换到新固件的机制。后一种方法更为复杂,但使系统能够从旧固件无缝切换到新固件,即使在运行实时控制环路时也是如此。LFU 对于服务器电源 (PSU) 等高可用性系统非常重要,这些系统即使在更新期间(例如固件更新)也需要保持开启状态。LFU 的 C2000Ware 示例说明了如何使用器件复位或不使用器件复位来实施 LFU。

C2000Ware 示例可在 C2000Ware 安装程序的 /driverlib/f28004x/examples/flash 子目录中找到。请参阅示例 2、3 和 5。

围绕这些示例的 LFU 用户指南位于 SPRUIU8 和 SPRUIU9。