HIC¶
主机接口控制器 (HIC) 允许外部主机处理器(控制器)访问器件的外设(响应器)。主机只需要一个 asram 接口来访问响应器上的 HIC。C2000Ware 中的软件支持包括 driverlib,可用于根据延迟要求或引脚开销注意事项将响应器配置为不同模式,例如邮箱模式或直接访问模式。它还包含参考示例来演示已在 TI 内部验证平台上测试过的多个应用程序。示例的用户参考指南可在 SPRACR2 处找到
C2000Ware 中的 HIC 示例:
HIC 16 位存储器访问 FSI 示例 - 示例演示了主机在器件上使用 FSI 外设所需的配置。主机端示例位于 <C2000Ware Installation Directory>/driverlib/f2838x/examples/c28x/emif/emif_ex7_16bit_asram_hic_fsi。器件端示例位于 <C2000Ware Installation Directory>/driverlib/f28002x/examples/hic/hic_ex3_config_16bit_fsi
HIC 8 位存储器访问 ADC 示例 - 示例演示了主机在器件上使用 ADC 外设所需的配置。主机端示例位于 <C2000Ware Installation Directory>/driverlib/f2838x/examples/c28x/emif/emif_ex8_8bit_asram_hic_adc。器件端示例位于 <C2000Ware Installation Directory>/driverlib/f28002x/examples/hic/hic_ex2_config_8bit_adc