MotorControl 软件开发套件¶
MotorControl SDK (MC SDK) 包含一套全面的软件架构、工具和文档,旨在最大限度地缩短基于 C2000 MCU 的电机控制系统开发时间,适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动和其他电机控制的 TI designs (TID) 上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。
MC SDK 拥有全新 DesignDRIVE 和 InstaSPIN-FOC 解决方案,包括对 FAST™ 观测器、实时连接示例、增量和绝对编码器以及快速电流环路 (FCL) 优化软件库的支持。
MC SDK 基于 C2000Ware 而构建,可通过 https://www.ti.com.cn/tool/cn/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 下载。该 SDK 也可以通过适用于 C2000 MC SDK 的 TI Resource Explorer 在线获取。

图 6 MotorControl SDK¶
特性¶
C2000 MCU 电机控制应用的完整软件库
InstaSPIN-FOC:无传感器 FOC 解决方案
无传感器扭矩或速度场定向控制
用于优质转子磁通、角度、速度和扭矩估算的 FAST™ 软件观测器
电机参数识别
观测器和扭矩控制回路自动调整
针对低速和高动态应用的卓越性能
DesignDRIVE:有传感器 FOC 解决方案
有传感器速度或位置场定向控制
位置反馈:旋转变压器、增量和绝对编码器
电流感测技术:低侧分流、直列式电流采样和 Σ-Δ 滤波器解调
快速电流环路 (FCL):优化的软件库,可充分利用硬件资源来加速对系统的采样、处理和驱动,从而在伺服控制应用中实现针对给定 PWM 频率的最高控制带宽。
实时连接示例