DigitalPower 软件开发套件

DigitalPower 软件开发套件 (DP SDK) 包含一组紧密相关的软件架构、工具和文档,旨在尽可能缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI 设计 (TID)。DigitalPower SDK 包含数字电源应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。

DP SDK 基于 C2000Ware 而构建,可通过 https://www.ti.com.cn/tool/cn/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 下载。该 SDK 也可以通过适用于 C2000 DP SDK 的 TI Resource Explorer 在线获取。

_images/DPSDKStack.png

图 4 DigitalPower SDK

表 1 说明了 DP SDK 的顶级目录结构和内容。

表 1 DP SDK 目录结构

目录名称

说明

.metadata

包含 DigitalPower SDK 资源浏览器 GUI 文件(请勿修改)

c2000ware

包含 C2000Ware 开发软件和文档

文档

包含 DigitalPower SDK 软件包用户指南和文档 html 页面

库

包含具有特定于数字电源应用的算法模块的库

解决方案

包含针对不同应用领域的 C2000 器件的开发套件解决方案

powerSUITE

包含一套数字电源设计软件工具,用于遍历各种应用的不同设计阶段

支持的解决方案

表 2 总结了从 2.0.1 版开始在 DigitalPower SDK 中支持的套件。请查看 DP SDK 了解最新解决方案列表。

表 2 解决方案

EVM/TI 设计

C2000™ SoC

说明

TIDM-1007

F28004x(包含 CLA 支持)

单相图腾柱 CCM PFC

TIDM-HV-1PH-DCAC

F28004x,F2837x

电压源逆变器和并网逆变器

TIDA-00961

F28004x

单相图腾柱 CrM PFC

TIDM-1000

F28004x、F2837x、F2838x(包含 CLA 支持)

三相 PFC:Vienna 整流器

TIDM-1022

F28004x(包含 CLA 支持)

谷底开关升压 PFC

TIDA-01604

F28004x(包含 CLA 支持)

6.6kW 单相图腾柱 CCM PFC

TIDM-02002

F28004x(包含 CLA 支持)

CLLLC:双向谐振双有源电桥

TIDM-1001

F28002x

两相交错式 LLC 谐振转换器

TIDM-DC-DC-BUCK

F28004x

数控非隔离式直流/直流降压转换器

TIDM-02008

F28004x(包含 CLA 支持)

双向单相 CCM PFC

库

DigitalPower SDK 中包含的库范围很广,从斜坡发生器和功率测量库到专门的软件锁相环库以及软件频率响应分析器 (SFRA) 库。库目录包括适用的文档和示例。以下指南提供了有关这些库的更多信息:

powerSUITE

powerSUITE 是一套数字电源设计软件工具。电源工程师在设计基于 C2000 MCU 的数控电源时,powerSUITE 可帮助他们大幅缩短开发时间。有关 powerSUITE 的更多信息,请访问 https://www.ti.com.cn/tool/cn/POWERSUITE。

powerSUITE 包含三种工具,这些工具可帮助工程师更轻松地遍历数字电源设计系统的不同设计阶段。分别是:

  • 解决方案适配器,可用于自定义 DP SDK 中的示例并配置自定义数字电源板设计。

  • 补偿设计器,能够设计不同样式的补偿器(例如:PID、2p2z、3p3z)可实现所需闭环性能。

  • 软件频率响应分析器 (SFRA),能够使用软件来测量闭环数字控制器电源转换器的开环增益。

_images/powerSuite.png

图 5 powerSUITE 组件