C2000Ware¶
C2000Ware 是适用于 C2000™ MCU 的内核 SDK。它是一个软件组件的集合,可以轻松使用 C2000 中的各种硬件模块。它包含一系列紧密相关的开发工具,包括特定于器件的驱动程序、位域、库(数学、DSP、控制)、外设示例、实用程序、硬件文件和文档。其中一些软件组件可以直接在客户代码中用作构建块 – 驱动程序、库。它还包含一组丰富的示例,有助于释放内核及其外设的全部潜力。图 2 显示了作为 C2000Ware 一部分的各种软件组件。以下平台支持 C2000Ware - F28x7x、F28004x、F2838x 和 F28002x。
C2000Ware 供货情况:
查看适用于 C2000Ware TIREX 的在线 TI Resource Explorer

图 2 C2000Ware 软件栈¶
C2000Ware 软件组件