===========================================================================
|
enum | SDL_RTI_instanceType {
SDL_INSTANCE_MCU_RTI0_CFG,
SDL_INSTANCE_MCU_RTI1_CFG,
SDL_INSTANCE_RTI0_CFG,
SDL_INSTANCE_RTI1_CFG,
SDL_INSTANCE_RTI15_CFG,
SDL_INSTANCE_RTI16_CFG,
SDL_INSTANCE_RTI17_CFG,
SDL_INSTANCE_RTI28_CFG,
SDL_INSTANCE_RTI29_CFG,
SDL_INSTANCE_RTI30_CFG,
SDL_INSTANCE_RTI31_CFG,
SDL_INSTANCE_INVALID
} |
|
◆ SDL_RTI_MIN_INSTANCE
◆ SDL_RTI_MAX_INSTANCE
#define SDL_RTI_MAX_INSTANCE (0xBU) |
◆ SDL_RTI_instanceType
Enumerator |
---|
SDL_INSTANCE_MCU_RTI0_CFG | |
SDL_INSTANCE_MCU_RTI1_CFG | |
SDL_INSTANCE_RTI0_CFG | |
SDL_INSTANCE_RTI1_CFG | |
SDL_INSTANCE_RTI15_CFG | |
SDL_INSTANCE_RTI16_CFG | |
SDL_INSTANCE_RTI17_CFG | |
SDL_INSTANCE_RTI28_CFG | |
SDL_INSTANCE_RTI29_CFG | |
SDL_INSTANCE_RTI30_CFG | |
SDL_INSTANCE_RTI31_CFG | |
SDL_INSTANCE_INVALID | |