J721E PLL Defaults¶
PLL Defaults for J721E Device¶
This chapter provides information on the PLL defaults which the System firmware programs for J721E SoC.
This is what the system firmware programs after the PM board configuration is provided. The exact M and N values programmed are based on the crystal connected on the board. The crystal frequency is understood by the ROM from the BOOTPINS. This value is read by the System Firmware from the DEVSTAT register to determine which HFOSC is connected to the device
The System Firmware maintains a table of device clock frequency defaults at which the PLLs are programmed. This document is a reference that the users of System Firmware can look at to determine the default PLL configuration done during boot when PM board configuration message is sent.
Once the PM Init during board configuration is complete the bootloader or application can program individual clocks of individual modules to tweak the clocks based on the usecase which differ from the default. The APIs to refer to setting individual module clocks are TISCI_MSG_SET_FREQ, TISCI_MSG_QUERY_FREQ.
The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 19.2 MHz.
PLL Name | CLKOUT Freq (Hz) | N+1 | M | Fractional M | M2 | HSDIV0 | HSDIV1 | HSDIV2 | HSDIV3 | HSDIV4 | HSDIV5 | HSDIV6 | HSDIV7 | HSDIV8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0) | 1000000000 | 1 | 104 | 2796203 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 20 | 4 | 5 | 3 |
PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1) | 960000000 | 1 | 100 | 0 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | NA | 5 | 50 | 40 | 48 |
PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2) | 1800000000 | 1 | 93 | 12582912 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 8 | 15 | NA |
CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3) | 2000000000 | 1 | 104 | 2796203 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4) | 1179648000 | 1 | 61 | 7381976 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5) | 2750000000 | 1 | 143 | 3844779 | 1 | 4 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6) | 1500000000 | 1 | 78 | 2097152 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7) | 2000000000 | 1 | 104 | 2796203 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8) | 2000000000 | 1 | 104 | 2796203 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12) | 2133333333 | 1 | 111 | 1864135 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13) | 2700000000 | 1 | 140 | 10485760 | 1 | 2 | 2 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14) | 2000000000 | 1 | 104 | 2796203 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15) | 1083801600 | 1 | 56 | 7516193 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16) | 1200000000 | 1 | 62 | 8388608 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17) | 1200000000 | 1 | 62 | 8388608 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18) | 1200000000 | 1 | 62 | 8388608 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19) | 1200000000 | 1 | 62 | 8388608 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_23) | 1200000000 | 1 | 62 | 8388608 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VISION (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_25) | 2600000000 | 1 | 135 | 6990507 | 1 | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PULSAR (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_0) | 2000000000 | 1 | 104 | 2796203 | 1 | 2 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PER (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_1) | 2400000000 | 1 | 125 | 0 | 1 | 6 | 40 | 30 | 25 | 18 | NA | NA | NA | NA |
MCU_CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2) | 2000000000 | 1 | 104 | 2796203 | 1 | 8 | 4 | 10 | 25 | 6 | NA | NA | NA | NA |
The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 20.0 MHz.
PLL Name | CLKOUT Freq (Hz) | N+1 | M | Fractional M | M2 | HSDIV0 | HSDIV1 | HSDIV2 | HSDIV3 | HSDIV4 | HSDIV5 | HSDIV6 | HSDIV7 | HSDIV8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0) | 1000000000 | 1 | 100 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 20 | 4 | 5 | 3 |
PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1) | 960000000 | 1 | 96 | 0 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | NA | 5 | 50 | 40 | 48 |
PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2) | 1800000000 | 1 | 90 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 8 | 15 | NA |
CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3) | 2000000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4) | 1179648000 | 1 | 58 | 16481937 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5) | 2750000000 | 1 | 137 | 8388608 | 1 | 4 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6) | 1500000000 | 1 | 75 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7) | 2000000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8) | 2000000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12) | 2133333333 | 1 | 106 | 11184811 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13) | 2700000000 | 1 | 135 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14) | 2000000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15) | 1083801600 | 1 | 54 | 3189014 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16) | 1200000000 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17) | 1200000000 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18) | 1200000000 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19) | 1200000000 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_23) | 1200000000 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VISION (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_25) | 2600000000 | 1 | 130 | 0 | 1 | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PULSAR (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_0) | 2000000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PER (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_1) | 2400000000 | 1 | 120 | 0 | 1 | 6 | 40 | 30 | 25 | 18 | NA | NA | NA | NA |
MCU_CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2) | 2000000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 25 | 6 | NA | NA | NA | NA |
The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 24.0 MHz.
PLL Name | CLKOUT Freq (Hz) | N+1 | M | Fractional M | M2 | HSDIV0 | HSDIV1 | HSDIV2 | HSDIV3 | HSDIV4 | HSDIV5 | HSDIV6 | HSDIV7 | HSDIV8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0) | 1000000000 | 1 | 83 | 5592406 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 20 | 4 | 5 | 3 |
PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1) | 960000000 | 1 | 80 | 0 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | NA | 5 | 50 | 40 | 48 |
PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2) | 1800000000 | 1 | 75 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 8 | 15 | NA |
CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3) | 2000000000 | 1 | 83 | 5592406 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4) | 1179648000 | 1 | 49 | 2550137 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5) | 2750000000 | 1 | 114 | 9786710 | 1 | 4 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6) | 1500000000 | 1 | 62 | 8388608 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7) | 2000000000 | 1 | 83 | 5592406 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8) | 2000000000 | 1 | 83 | 5592406 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12) | 2133333333 | 1 | 88 | 14913081 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13) | 2700000000 | 1 | 112 | 8388608 | 1 | 2 | 2 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14) | 2000000000 | 1 | 83 | 5592406 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15) | 1083801600 | 1 | 45 | 2657512 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16) | 1200000000 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17) | 1200000000 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18) | 1200000000 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19) | 1200000000 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_23) | 1200000000 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VISION (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_25) | 2600000000 | 1 | 108 | 5592406 | 1 | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PULSAR (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_0) | 2000000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PER (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_1) | 2400000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 6 | 40 | 30 | 25 | 18 | NA | NA | NA | NA |
MCU_CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2) | 2000000000 | 1 | 83 | 5592406 | 1 | 8 | 4 | 10 | 25 | 6 | NA | NA | NA | NA |
The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 25.0 MHz.
PLL Name | CLKOUT Freq (Hz) | N+1 | M | Fractional M | M2 | HSDIV0 | HSDIV1 | HSDIV2 | HSDIV3 | HSDIV4 | HSDIV5 | HSDIV6 | HSDIV7 | HSDIV8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0) | 1000000000 | 1 | 80 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 20 | 4 | 5 | 3 |
PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1) | 960000000 | 1 | 76 | 13421773 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | NA | 5 | 50 | 40 | 48 |
PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2) | 1800000000 | 1 | 72 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 8 | 15 | NA |
CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3) | 2000000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4) | 1179648000 | 1 | 47 | 3119220 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5) | 2750000000 | 1 | 110 | 0 | 1 | 4 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6) | 1500000000 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7) | 2000000000 | 1 | 80 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8) | 2000000000 | 1 | 80 | 0 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12) | 2133333333 | 1 | 85 | 5592406 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13) | 2700000000 | 1 | 108 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14) | 2000000000 | 1 | 80 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15) | 1083801600 | 1 | 43 | 5906654 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16) | 1200000000 | 1 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17) | 1200000000 | 1 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18) | 1200000000 | 1 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19) | 1200000000 | 1 | 48 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_23) | 1200000000 | 1 | 48 | 0 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VISION (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_25) | 2600000000 | 1 | 104 | 0 | 1 | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PULSAR (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_0) | 2000000000 | 1 | 80 | 0 | 1 | 2 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PER (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_1) | 2400000000 | 1 | 96 | 0 | 1 | 6 | 40 | 30 | 25 | 18 | NA | NA | NA | NA |
MCU_CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2) | 2000000000 | 1 | 80 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 25 | 6 | NA | NA | NA | NA |
The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 26.0 MHz.
PLL Name | CLKOUT Freq (Hz) | N+1 | M | Fractional M | M2 | HSDIV0 | HSDIV1 | HSDIV2 | HSDIV3 | HSDIV4 | HSDIV5 | HSDIV6 | HSDIV7 | HSDIV8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0) | 1000000000 | 1 | 76 | 15486661 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 20 | 4 | 5 | 3 |
PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1) | 960000000 | 1 | 73 | 14196106 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | NA | 5 | 50 | 40 | 48 |
PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2) | 1800000000 | 1 | 69 | 3871666 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 8 | 15 | NA |
CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3) | 2000000000 | 1 | 76 | 15486661 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4) | 1179648000 | 1 | 45 | 6225638 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5) | 2750000000 | 1 | 105 | 12905551 | 1 | 4 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6) | 1500000000 | 1 | 57 | 11614996 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7) | 2000000000 | 1 | 76 | 15486661 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8) | 2000000000 | 1 | 76 | 15486661 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12) | 2133333333 | 1 | 82 | 860370 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13) | 2700000000 | 1 | 103 | 14196106 | 1 | 2 | 2 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14) | 2000000000 | 1 | 76 | 15486661 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15) | 1083801600 | 1 | 41 | 11486973 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16) | 1200000000 | 1 | 46 | 2581111 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17) | 1200000000 | 1 | 46 | 2581111 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18) | 1200000000 | 1 | 46 | 2581111 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19) | 1200000000 | 1 | 46 | 2581111 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_23) | 1200000000 | 1 | 46 | 2581111 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VISION (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_25) | 2600000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PULSAR (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_0) | 2000000000 | 1 | 76 | 15486661 | 1 | 2 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PER (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_1) | 2400000000 | 1 | 92 | 5162221 | 1 | 6 | 40 | 30 | 25 | 18 | NA | NA | NA | NA |
MCU_CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2) | 2000000000 | 1 | 76 | 15486661 | 1 | 8 | 4 | 10 | 25 | 6 | NA | NA | NA | NA |
The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 27.0 MHz.
PLL Name | CLKOUT Freq (Hz) | N+1 | M | Fractional M | M2 | HSDIV0 | HSDIV1 | HSDIV2 | HSDIV3 | HSDIV4 | HSDIV5 | HSDIV6 | HSDIV7 | HSDIV8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0) | 1000000000 | 1 | 74 | 1242757 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 20 | 4 | 5 | 3 |
PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1) | 960000000 | 1 | 71 | 1864136 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | NA | 5 | 50 | 40 | 48 |
PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2) | 1800000000 | 1 | 66 | 11184811 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 8 | 15 | NA |
CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3) | 2000000000 | 1 | 74 | 1242757 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4) | 1179648000 | 1 | 43 | 11587464 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5) | 2750000000 | 1 | 101 | 14291703 | 1 | 4 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6) | 1500000000 | 1 | 55 | 9320676 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7) | 2000000000 | 1 | 74 | 1242757 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8) | 2000000000 | 1 | 74 | 1242757 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12) | 2133333333 | 1 | 79 | 207126 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13) | 2700000000 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14) | 2000000000 | 1 | 74 | 1242757 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15) | 1083801600 | 1 | 40 | 2362233 | 1 | 6 | 4 | 6 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16) | 1200000000 | 1 | 44 | 7456541 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17) | 1200000000 | 1 | 44 | 7456541 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18) | 1200000000 | 1 | 44 | 7456541 | 1 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19) | 1200000000 | 1 | 44 | 7456541 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_23) | 1200000000 | 1 | 44 | 7456541 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VISION (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_25) | 2600000000 | 1 | 96 | 4971027 | 1 | 5 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PULSAR (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_0) | 2000000000 | 1 | 74 | 1242757 | 1 | 2 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MCU_PER (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_1) | 2400000000 | 1 | 88 | 14913081 | 1 | 6 | 40 | 30 | 25 | 18 | NA | NA | NA | NA |
MCU_CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2) | 2000000000 | 1 | 74 | 1242757 | 1 | 8 | 4 | 10 | 25 | 6 | NA | NA | NA | NA |