|  | 
| void | Timer_A_startCounter (uint32_t timer, uint_fast16_t timerMode) | 
|  | 
| void | Timer_A_configureContinuousMode (uint32_t timer, const Timer_A_ContinuousModeConfig *config) | 
|  | 
| void | Timer_A_configureUpMode (uint32_t timer, const Timer_A_UpModeConfig *config) | 
|  | 
| void | Timer_A_configureUpDownMode (uint32_t timer, const Timer_A_UpDownModeConfig *config) | 
|  | 
| void | Timer_A_initCapture (uint32_t timer, const Timer_A_CaptureModeConfig *config) | 
|  | 
| void | Timer_A_initCompare (uint32_t timer, const Timer_A_CompareModeConfig *config) | 
|  | 
| uint16_t | Timer_A_getCounterValue (uint32_t timer) | 
|  | 
| void | Timer_A_clearTimer (uint32_t timer) | 
|  | 
| uint_fast8_t | Timer_A_getSynchronizedCaptureCompareInput (uint32_t timer, uint_fast16_t captureCompareRegister, uint_fast16_t synchronizedSetting) | 
|  | 
| uint_fast8_t | Timer_A_getOutputForOutputModeOutBitValue (uint32_t timer, uint_fast16_t captureCompareRegister) | 
|  | 
| uint_fast16_t | Timer_A_getCaptureCompareCount (uint32_t timer, uint_fast16_t captureCompareRegister) | 
|  | 
| void | Timer_A_setOutputForOutputModeOutBitValue (uint32_t timer, uint_fast16_t captureCompareRegister, uint_fast8_t outputModeOutBitValue) | 
|  | 
| void | Timer_A_generatePWM (uint32_t timer, const Timer_A_PWMConfig *config) | 
|  | 
| void | Timer_A_stopTimer (uint32_t timer) | 
|  | 
| void | Timer_A_setCompareValue (uint32_t timer, uint_fast16_t compareRegister, uint_fast16_t compareValue) | 
|  | 
| void | Timer_A_clearInterruptFlag (uint32_t timer) | 
|  | 
| void | Timer_A_clearCaptureCompareInterrupt (uint32_t timer, uint_fast16_t captureCompareRegister) | 
|  | 
| void | Timer_A_enableInterrupt (uint32_t timer) | 
|  | 
| void | Timer_A_disableInterrupt (uint32_t timer) | 
|  | 
| uint32_t | Timer_A_getInterruptStatus (uint32_t timer) | 
|  | 
| void | Timer_A_enableCaptureCompareInterrupt (uint32_t timer, uint_fast16_t captureCompareRegister) | 
|  | 
| void | Timer_A_disableCaptureCompareInterrupt (uint32_t timer, uint_fast16_t captureCompareRegister) | 
|  | 
| uint32_t | Timer_A_getCaptureCompareInterruptStatus (uint32_t timer, uint_fast16_t captureCompareRegister, uint_fast16_t mask) | 
|  | 
| uint32_t | Timer_A_getEnabledInterruptStatus (uint32_t timer) | 
|  | 
| uint32_t | Timer_A_getCaptureCompareEnabledInterruptStatus (uint32_t timer, uint_fast16_t captureCompareRegister) | 
|  | 
| void | Timer_A_registerInterrupt (uint32_t timer, uint_fast8_t interruptSelect, void(*intHandler)(void)) | 
|  | 
| void | Timer_A_unregisterInterrupt (uint32_t timer, uint_fast8_t interruptSelect) | 
|  |