|  |  | 
#include <stdint.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/pss.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/interrupt.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/debug.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/cpu.h>| Functions | |
| void | PSS_enableForcedDCDCOperation (void) | 
| void | PSS_disableForcedDCDCOperation (void) | 
| void | PSS_enableHighSidePinToggle (bool activeLow) | 
| void | PSS_disableHighSidePinToggle (void) | 
| void | PSS_enableHighSide (void) | 
| void | PSS_disableHighSide (void) | 
| void | PSS_setHighSidePerformanceMode (uint_fast8_t powerMode) | 
| uint_fast8_t | PSS_getHighSidePerformanceMode (void) | 
| void | PSS_enableHighSideMonitor (void) | 
| void | PSS_disableHighSideMonitor (void) | 
| void | PSS_setHighSideVoltageTrigger (uint_fast8_t triggerVoltage) | 
| uint_fast8_t | PSS_getHighSideVoltageTrigger (void) | 
| void | PSS_enableInterrupt (void) | 
| void | PSS_disableInterrupt (void) | 
| uint32_t | PSS_getInterruptStatus (void) | 
| void | PSS_clearInterruptFlag (void) | 
| void | PSS_registerInterrupt (void(*intHandler)(void)) | 
| void | PSS_unregisterInterrupt (void) |