|  |  | 
#include <stdint.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/debug.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/cpu.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/interrupt.h>| Functions | |
| bool | Interrupt_disableMaster (void) | 
| void | Interrupt_registerInterrupt (uint32_t interruptNumber, void(*intHandler)(void)) | 
| void | Interrupt_unregisterInterrupt (uint32_t interruptNumber) | 
| void | Interrupt_setPriorityGrouping (uint32_t bits) | 
| uint32_t | Interrupt_getPriorityGrouping (void) | 
| void | Interrupt_setPriority (uint32_t interruptNumber, uint8_t priority) | 
| uint8_t | Interrupt_getPriority (uint32_t interruptNumber) | 
| void | Interrupt_enableInterrupt (uint32_t interruptNumber) | 
| void | Interrupt_disableInterrupt (uint32_t interruptNumber) | 
| bool | Interrupt_isEnabled (uint32_t interruptNumber) | 
| void | Interrupt_pendInterrupt (uint32_t interruptNumber) | 
| void | Interrupt_unpendInterrupt (uint32_t interruptNumber) | 
| void | Interrupt_setPriorityMask (uint8_t priorityMask) | 
| uint8_t | Interrupt_getPriorityMask (void) | 
| void | Interrupt_setVectorTableAddress (uint32_t addr) | 
| uint32_t | Interrupt_getVectorTableAddress (void) | 
| void | Interrupt_enableSleepOnIsrExit (void) | 
| void | Interrupt_disableSleepOnIsrExit (void) |