int32_t PowerCC26X2_readCtrimFract(void)
void PowerCC26X2_setPeriphDependency(uint32_t prcmPeriph)
void PowerCC26X2_setSubSecIncToXoscLf(void)
void PowerCC26X2_switchToTCXO(void)
void PowerCC26X2_oscCtlClearXtal(void)
uint32_t PowerCC26X2_oschfTrySwitchToXosc(void)
void PowerCC26X2_writeCtrim(int32_t newValue)
void PowerCC26X2_disableTCXOQual(void)
uint32_t PowerCC26X2_oscClockSourceGet(uint32_t ui32SrcClk)
void PowerCC26X2_sysCtrlVoltageConditionalControl(void)
int32_t PowerCC26X2_readCtrim(void)
void PowerCC26X2_prcmEnableCacheRetention(void)
void PowerCC26X2_setAclkRefSrc(uint32_t source)
void PowerCC26X2_writeCtrimFractEn(int32_t newValue)
void PowerCC26X2_writeCtrimFract(int32_t newValue)
void PowerCC26X2_enableTCXOQual(void)
void PowerCC26X2_sysCtrlStandby(bool retainCache)
void PowerCC26X2_turnOnXosc(void)
void PowerCC26X2_updateSubSecInc(bool firstLF)
void PowerCC26X2_writeRtrim(int32_t newValue)
void PowerCC26X2_setPeriphDeepSleepEnable(uint32_t prcmPeriph)
bool PowerCC26X2_getOscHfSourceReady(void)
void PowerCC26X2_pmctlDisableJtag(void)
void PowerCC26X2_releasePeriphDependency(uint32_t prcmPeriph)
void PowerCC26X2_oschfSwitchToRcosc(void)
bool PowerCC26X2_oscIsHPOSCEnabledWithHfDerivedLfClock(void)
void PowerCC26X2_oscDisableQualifiers(void)
void PowerCC26X2_sysctrlShutdownWithAbort(void)
void PowerCC26X2_setTdcClkSrc24M(void)
void PowerCC26X2_sysCtrlIdle(uint32_t vimsPdMode)
uint32_t PowerCC26X2_sysCtrlGetResetSource(void)
int32_t PowerCC26X2_readRtrim(void)