Data Fields | |
uint32_t | baseAddr |
uint32_t | nodeStartAddr |
uint32_t | nodeEndAddr |
uint32_t | busSftyCtrl |
uint32_t | busSftyFi |
uint32_t | busSftyErr |
uint32_t | busSftyErrStatCmd |
uint32_t | busSftyErrStatWr |
uint32_t | busSftyErrStatRd |
uint32_t | busSftyErrStatWrResp |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::baseAddr |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::nodeStartAddr |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::nodeEndAddr |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyCtrl |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyFi |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErr |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErrStatCmd |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErrStatWr |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErrStatRd |
uint32_t SDL_ECC_BUS_SAFETY_Base_Addr_Offset_S::busSftyErrStatWrResp |