Data Fields | |
| volatile uint32_t | PID |
| volatile uint32_t | INFO |
| volatile uint32_t | EN |
| volatile uint32_t | SFT_RST |
| volatile uint32_t | ERR_RAW |
| volatile uint32_t | ERR_STS |
| volatile uint32_t | ERR_EN_SET |
| volatile uint32_t | ERR_EN_CLR |
| volatile uint32_t | LOW_PRI |
| volatile uint32_t | HI_PRI |
| volatile uint32_t | LOW |
| volatile uint32_t | HI |
| volatile uint32_t | EOI |
| volatile uint8_t | Resv_64 [12] |
| volatile uint32_t | PIN_CTRL |
| volatile uint32_t | PIN_STS |
| volatile uint32_t | PIN_CNTR |
| volatile uint32_t | PIN_CNTR_PRE |
| volatile uint32_t | PWMH_PIN_CNTR |
| volatile uint32_t | PWMH_PIN_CNTR_PRE |
| volatile uint32_t | PWML_PIN_CNTR |
| volatile uint32_t | PWML_PIN_CNTR_PRE |
| volatile uint8_t | Resv_1024 [928] |
| SDL_esmRegs_ERR_GRP | ERR_GRP [32] |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::PID |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::INFO |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::EN |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::SFT_RST |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::ERR_RAW |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::ERR_STS |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::ERR_EN_SET |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::ERR_EN_CLR |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::LOW_PRI |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::HI_PRI |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::LOW |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::HI |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::EOI |
| volatile uint8_t SDL_esmRegs::Resv_64[12] |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::PIN_CTRL |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::PIN_STS |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::PIN_CNTR |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::PIN_CNTR_PRE |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::PWMH_PIN_CNTR |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::PWMH_PIN_CNTR_PRE |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::PWML_PIN_CNTR |
| volatile uint32_t SDL_esmRegs::PWML_PIN_CNTR_PRE |
| volatile uint8_t SDL_esmRegs::Resv_1024[928] |
| SDL_esmRegs_ERR_GRP SDL_esmRegs::ERR_GRP[32] |