AM62x MCU+ SDK  12.00.00
CSL_dss_common1Regs Struct Reference

Data Fields

volatile uint8_t Resv_36 [36]
 
volatile uint32_t DISPC_IRQ_EOI
 
volatile uint32_t DISPC_IRQSTATUS_RAW
 
volatile uint32_t DISPC_IRQSTATUS
 
volatile uint32_t DISPC_IRQENABLE_SET
 
volatile uint8_t Resv_64 [12]
 
volatile uint32_t DISPC_IRQENABLE_CLR
 
volatile uint32_t VID_IRQENABLE_0
 
volatile uint32_t VID_IRQENABLE_1
 
volatile uint8_t Resv_84 [8]
 
volatile uint32_t DISPC_SECURE
 
volatile uint32_t VID_IRQSTATUS_0
 
volatile uint32_t VID_IRQSTATUS_1
 
volatile uint8_t Resv_112 [16]
 
volatile uint32_t VP_IRQENABLE_0
 
volatile uint32_t VP_IRQENABLE_1
 
volatile uint8_t Resv_124 [4]
 
volatile uint32_t VP_IRQSTATUS_0
 
volatile uint32_t VP_IRQSTATUS_1
 

Field Documentation

◆ Resv_36

volatile uint8_t CSL_dss_common1Regs::Resv_36[36]

◆ DISPC_IRQ_EOI

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::DISPC_IRQ_EOI

◆ DISPC_IRQSTATUS_RAW

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::DISPC_IRQSTATUS_RAW

◆ DISPC_IRQSTATUS

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::DISPC_IRQSTATUS

◆ DISPC_IRQENABLE_SET

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::DISPC_IRQENABLE_SET

◆ Resv_64

volatile uint8_t CSL_dss_common1Regs::Resv_64[12]

◆ DISPC_IRQENABLE_CLR

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::DISPC_IRQENABLE_CLR

◆ VID_IRQENABLE_0

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::VID_IRQENABLE_0

◆ VID_IRQENABLE_1

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::VID_IRQENABLE_1

◆ Resv_84

volatile uint8_t CSL_dss_common1Regs::Resv_84[8]

◆ DISPC_SECURE

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::DISPC_SECURE

◆ VID_IRQSTATUS_0

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::VID_IRQSTATUS_0

◆ VID_IRQSTATUS_1

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::VID_IRQSTATUS_1

◆ Resv_112

volatile uint8_t CSL_dss_common1Regs::Resv_112[16]

◆ VP_IRQENABLE_0

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::VP_IRQENABLE_0

◆ VP_IRQENABLE_1

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::VP_IRQENABLE_1

◆ Resv_124

volatile uint8_t CSL_dss_common1Regs::Resv_124[4]

◆ VP_IRQSTATUS_0

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::VP_IRQSTATUS_0

◆ VP_IRQSTATUS_1

volatile uint32_t CSL_dss_common1Regs::VP_IRQSTATUS_1