AM62Px MCU+ SDK  09.01.00
CSL_dss_ovr2Regs Struct Reference

Data Fields

volatile uint32_t CONFIG
 
volatile uint8_t Resv_8 [4]
 
volatile uint32_t DEFAULT_COLOR
 
volatile uint32_t DEFAULT_COLOR2
 
volatile uint32_t TRANS_COLOR_MAX
 
volatile uint32_t TRANS_COLOR_MAX2
 
volatile uint32_t TRANS_COLOR_MIN
 
volatile uint32_t TRANS_COLOR_MIN2
 
volatile uint32_t ATTRIBUTES [4U]
 

Field Documentation

◆ CONFIG

volatile uint32_t CSL_dss_ovr2Regs::CONFIG

◆ Resv_8

volatile uint8_t CSL_dss_ovr2Regs::Resv_8[4]

◆ DEFAULT_COLOR

volatile uint32_t CSL_dss_ovr2Regs::DEFAULT_COLOR

◆ DEFAULT_COLOR2

volatile uint32_t CSL_dss_ovr2Regs::DEFAULT_COLOR2

◆ TRANS_COLOR_MAX

volatile uint32_t CSL_dss_ovr2Regs::TRANS_COLOR_MAX

◆ TRANS_COLOR_MAX2

volatile uint32_t CSL_dss_ovr2Regs::TRANS_COLOR_MAX2

◆ TRANS_COLOR_MIN

volatile uint32_t CSL_dss_ovr2Regs::TRANS_COLOR_MIN

◆ TRANS_COLOR_MIN2

volatile uint32_t CSL_dss_ovr2Regs::TRANS_COLOR_MIN2

◆ ATTRIBUTES

volatile uint32_t CSL_dss_ovr2Regs::ATTRIBUTES[4U]