![]() |
SDL API Guide for J721E
|
Data Fields | |
volatile uint32_t | PID |
volatile uint32_t | CONFIG |
volatile uint8_t | Resv_32 [24] |
SDL_ratRegs_region | REGION [16] |
volatile uint8_t | Resv_2052 [1764] |
volatile uint32_t | DESTINATION_ID |
volatile uint8_t | Resv_2080 [24] |
volatile uint32_t | EXCEPTION_LOGGING_CONTROL |
volatile uint32_t | EXCEPTION_LOGGING_HEADER0 |
volatile uint32_t | EXCEPTION_LOGGING_HEADER1 |
volatile uint32_t | EXCEPTION_LOGGING_DATA0 |
volatile uint32_t | EXCEPTION_LOGGING_DATA1 |
volatile uint32_t | EXCEPTION_LOGGING_DATA2 |
volatile uint32_t | EXCEPTION_LOGGING_DATA3 |
volatile uint8_t | Resv_2112 [4] |
volatile uint32_t | EXCEPTION_PEND_SET |
volatile uint32_t | EXCEPTION_PEND_CLEAR |
volatile uint32_t | EXCEPTION_ENABLE_SET |
volatile uint32_t | EXCEPTION_ENABLE_CLEAR |
volatile uint32_t | EOI_REG |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::PID |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::CONFIG |
volatile uint8_t SDL_ratRegs::Resv_32[24] |
SDL_ratRegs_region SDL_ratRegs::REGION[16] |
volatile uint8_t SDL_ratRegs::Resv_2052[1764] |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::DESTINATION_ID |
volatile uint8_t SDL_ratRegs::Resv_2080[24] |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_LOGGING_CONTROL |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_LOGGING_HEADER0 |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_LOGGING_HEADER1 |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_LOGGING_DATA0 |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_LOGGING_DATA1 |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_LOGGING_DATA2 |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_LOGGING_DATA3 |
volatile uint8_t SDL_ratRegs::Resv_2112[4] |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_PEND_SET |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_PEND_CLEAR |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_ENABLE_SET |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EXCEPTION_ENABLE_CLEAR |
volatile uint32_t SDL_ratRegs::EOI_REG |