![]() |
PDK API Guide for J721E
|
Data Fields | |
volatile uint32_t | DEVICE_CONFIG |
volatile uint32_t | SOFT_RESET |
volatile uint32_t | STATIC_CFG |
volatile uint8_t | Resv_16 [4] |
volatile uint32_t | ERROR_BYPASS_CFG |
volatile uint8_t | Resv_24 [4] |
volatile uint32_t | MONITOR_IRQS |
volatile uint32_t | MONITOR_IRQS_MASK_CFG |
volatile uint32_t | INFO_IRQS |
volatile uint32_t | INFO_IRQS_MASK_CFG |
volatile uint32_t | ERROR_IRQS |
volatile uint32_t | ERROR_IRQS_MASK_CFG |
volatile uint8_t | Resv_64 [16] |
volatile uint32_t | DPHY_LANE_CONTROL |
volatile uint8_t | Resv_72 [4] |
volatile uint32_t | DPHY_STATUS |
volatile uint32_t | DPHY_ERR_STATUS_IRQ |
volatile uint32_t | DPHY_ERR_IRQ_MASK_CFG |
volatile uint8_t | Resv_96 [12] |
volatile uint32_t | INTEGRATION_DEBUG |
volatile uint8_t | Resv_116 [16] |
volatile uint32_t | ERROR_DEBUG |
volatile uint8_t | Resv_128 [8] |
volatile uint32_t | TEST_GENERIC |
volatile uint8_t | Resv_256 [124] |
volatile uint32_t | STREAM0_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM0_STATUS |
volatile uint32_t | STREAM0_DATA_CFG |
volatile uint32_t | STREAM0_CFG |
volatile uint32_t | STREAM0_MONITOR_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM0_MONITOR_FRAME |
volatile uint32_t | STREAM0_MONITOR_LB |
volatile uint32_t | STREAM0_TIMER |
volatile uint32_t | STREAM0_FCC_CFG |
volatile uint32_t | STREAM0_FCC_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM0_FIFO_FILL_LVL |
volatile uint8_t | Resv_512 [212] |
volatile uint32_t | STREAM1_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM1_STATUS |
volatile uint32_t | STREAM1_DATA_CFG |
volatile uint32_t | STREAM1_CFG |
volatile uint32_t | STREAM1_MONITOR_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM1_MONITOR_FRAME |
volatile uint32_t | STREAM1_MONITOR_LB |
volatile uint32_t | STREAM1_TIMER |
volatile uint32_t | STREAM1_FCC_CFG |
volatile uint32_t | STREAM1_FCC_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM1_FIFO_FILL_LVL |
volatile uint8_t | Resv_768 [212] |
volatile uint32_t | STREAM2_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM2_STATUS |
volatile uint32_t | STREAM2_DATA_CFG |
volatile uint32_t | STREAM2_CFG |
volatile uint32_t | STREAM2_MONITOR_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM2_MONITOR_FRAME |
volatile uint32_t | STREAM2_MONITOR_LB |
volatile uint32_t | STREAM2_TIMER |
volatile uint32_t | STREAM2_FCC_CFG |
volatile uint32_t | STREAM2_FCC_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM2_FIFO_FILL_LVL |
volatile uint8_t | Resv_1024 [212] |
volatile uint32_t | STREAM3_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM3_STATUS |
volatile uint32_t | STREAM3_DATA_CFG |
volatile uint32_t | STREAM3_CFG |
volatile uint32_t | STREAM3_MONITOR_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM3_MONITOR_FRAME |
volatile uint32_t | STREAM3_MONITOR_LB |
volatile uint32_t | STREAM3_TIMER |
volatile uint32_t | STREAM3_FCC_CFG |
volatile uint32_t | STREAM3_FCC_CTRL |
volatile uint32_t | STREAM3_FIFO_FILL_LVL |
volatile uint8_t | Resv_2304 [1236] |
volatile uint32_t | ASF_INT_STATUS |
volatile uint32_t | ASF_INT_RAW_STATUS |
volatile uint32_t | ASF_INT_MASK |
volatile uint32_t | ASF_INT_TEST |
volatile uint32_t | ASF_FATAL_NONFATAL_SELECT |
volatile uint8_t | Resv_2336 [12] |
volatile uint32_t | ASF_SRAM_CORR_FAULT_STATUS |
volatile uint32_t | ASF_SRAM_UNCORR_FAULT_STATUS |
volatile uint32_t | ASF_SRAM_FAULT_STATS |
volatile uint8_t | Resv_2352 [4] |
volatile uint32_t | ASF_TRANS_TO_CTRL |
volatile uint32_t | ASF_TRANS_TO_FAULT_MASK |
volatile uint32_t | ASF_TRANS_TO_FAULT_STATUS |
volatile uint8_t | Resv_2368 [4] |
volatile uint32_t | ASF_PROTOCOL_FAULT_MASK |
volatile uint32_t | ASF_PROTOCOL_FAULT_STATUS |
volatile uint8_t | Resv_4092 [1716] |
volatile uint32_t | ID_PROD_VER |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::DEVICE_CONFIG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::SOFT_RESET |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STATIC_CFG |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_16[4] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ERROR_BYPASS_CFG |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_24[4] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::MONITOR_IRQS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::MONITOR_IRQS_MASK_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::INFO_IRQS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::INFO_IRQS_MASK_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ERROR_IRQS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ERROR_IRQS_MASK_CFG |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_64[16] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::DPHY_LANE_CONTROL |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_72[4] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::DPHY_STATUS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::DPHY_ERR_STATUS_IRQ |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::DPHY_ERR_IRQ_MASK_CFG |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_96[12] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::INTEGRATION_DEBUG |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_116[16] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ERROR_DEBUG |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_128[8] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::TEST_GENERIC |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_256[124] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_STATUS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_DATA_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_MONITOR_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_MONITOR_FRAME |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_MONITOR_LB |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_TIMER |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_FCC_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_FCC_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM0_FIFO_FILL_LVL |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_512[212] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_STATUS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_DATA_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_MONITOR_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_MONITOR_FRAME |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_MONITOR_LB |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_TIMER |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_FCC_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_FCC_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM1_FIFO_FILL_LVL |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_768[212] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_STATUS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_DATA_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_MONITOR_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_MONITOR_FRAME |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_MONITOR_LB |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_TIMER |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_FCC_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_FCC_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM2_FIFO_FILL_LVL |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_1024[212] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_STATUS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_DATA_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_MONITOR_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_MONITOR_FRAME |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_MONITOR_LB |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_TIMER |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_FCC_CFG |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_FCC_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::STREAM3_FIFO_FILL_LVL |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_2304[1236] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_INT_STATUS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_INT_RAW_STATUS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_INT_MASK |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_INT_TEST |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_FATAL_NONFATAL_SELECT |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_2336[12] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_SRAM_CORR_FAULT_STATUS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_SRAM_UNCORR_FAULT_STATUS |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_SRAM_FAULT_STATS |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_2352[4] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_TRANS_TO_CTRL |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_TRANS_TO_FAULT_MASK |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_TRANS_TO_FAULT_STATUS |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_2368[4] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_PROTOCOL_FAULT_MASK |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ASF_PROTOCOL_FAULT_STATUS |
volatile uint8_t CSL_csirxRegs::Resv_4092[1716] |
volatile uint32_t CSL_csirxRegs::ID_PROD_VER |