MCUSW
|
SPI Driver ISR category level | |
#define | SPI_ISR_VOID (0x00U) |
void ISR type More... | |
#define | SPI_ISR_CAT1 (0x01U) |
Category 1 ISR type. More... | |
#define | SPI_ISR_CAT2 (0x02U) |
Category 2 ISR type. More... | |
#define SPI_ISR_VOID (0x00U) |
void ISR type
#define SPI_ISR_CAT1 (0x01U) |
Category 1 ISR type.
#define SPI_ISR_CAT2 (0x02U) |
Category 2 ISR type.
void Spi_IrqUnitMcuMcspi0TxRx | ( | void | ) |
Mcu McSPI0 ISR.
void Spi_IrqUnitMcuMcspi1TxRx | ( | void | ) |
Mcu McSPI1 ISR.
void Spi_IrqUnitMcuMcspi2TxRx | ( | void | ) |
Mcu McSPI2 ISR.
void Spi_IrqUnitMcspi0TxRx | ( | void | ) |
McSPI0 ISR.
void Spi_IrqUnitMcspi1TxRx | ( | void | ) |
McSPI1 ISR.
void Spi_IrqUnitMcspi2TxRx | ( | void | ) |
McSPI2 ISR.
void Spi_IrqUnitMcspi3TxRx | ( | void | ) |
McSPI3 ISR.
void Spi_IrqUnitMcspi4TxRx | ( | void | ) |
McSPI4 ISR.
void Spi_IrqUnitMcspi5TxRx | ( | void | ) |
McSPI5 ISR.
void Spi_IrqUnitMcspi6TxRx | ( | void | ) |
McSPI6 ISR.
void Spi_IrqUnitMcspi7TxRx | ( | void | ) |
McSPI7 ISR.
void Spi_IrqUnitMcuMcspi0DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcuMcspi0DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcuMcspi1DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcuMcspi1DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcuMcspi2DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcuMcspi2DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi0DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi0DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi1DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi1DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi2DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi2DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi3DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi3DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi4DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi4DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi5DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi5DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi6DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi6DmaRx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi7DmaTx | ( | void | ) |
void Spi_IrqUnitMcspi7DmaRx | ( | void | ) |