SDL API Guide for J721S2
|
Data Fields | |
volatile uint32_t | REV |
volatile uint8_t | Resv_8 [4] |
volatile uint32_t | VECTOR |
volatile uint32_t | STAT |
volatile uint32_t | RESERVED_SVBUS [8] |
volatile uint8_t | Resv_60 [12] |
volatile uint32_t | SEC_EOI_REG |
volatile uint32_t | SEC_STATUS_REG0 |
volatile uint8_t | Resv_128 [60] |
volatile uint32_t | SEC_ENABLE_SET_REG0 |
volatile uint8_t | Resv_192 [60] |
volatile uint32_t | SEC_ENABLE_CLR_REG0 |
volatile uint8_t | Resv_316 [120] |
volatile uint32_t | DED_EOI_REG |
volatile uint32_t | DED_STATUS_REG0 |
volatile uint8_t | Resv_384 [60] |
volatile uint32_t | DED_ENABLE_SET_REG0 |
volatile uint8_t | Resv_448 [60] |
volatile uint32_t | DED_ENABLE_CLR_REG0 |
volatile uint8_t | Resv_512 [60] |
volatile uint32_t | AGGR_ENABLE_SET |
volatile uint32_t | AGGR_ENABLE_CLR |
volatile uint32_t | AGGR_STATUS_SET |
volatile uint32_t | AGGR_STATUS_CLR |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::REV |
volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_8[4] |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::VECTOR |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::STAT |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::RESERVED_SVBUS[8] |
volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_60[12] |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::SEC_EOI_REG |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::SEC_STATUS_REG0 |
volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_128[60] |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::SEC_ENABLE_SET_REG0 |
volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_192[60] |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::SEC_ENABLE_CLR_REG0 |
volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_316[120] |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::DED_EOI_REG |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::DED_STATUS_REG0 |
volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_384[60] |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::DED_ENABLE_SET_REG0 |
volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_448[60] |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::DED_ENABLE_CLR_REG0 |
volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_512[60] |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::AGGR_ENABLE_SET |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::AGGR_ENABLE_CLR |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::AGGR_STATUS_SET |
volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::AGGR_STATUS_CLR |