![]() |
![]() |
#include <dm648_hal_pci.h>
Data Fields | |
volatile Uint32 | MIDR |
volatile Uint32 | SDSTAT |
volatile Uint32 | SDCFG |
volatile Uint32 | SDREF |
volatile Uint32 | SDTIM1 |
volatile Uint32 | SDTIM2 |
volatile Uint8 | RSVD0 [8] |
volatile Uint32 | BPRIO |
volatile Uint8 | RSVD1 [192] |
volatile Uint32 | DDRCTL |
volatile Uint32 | PHYSTAT |
volatile Uint32 DM648_ddrRegs::MIDR |
volatile Uint32 DM648_ddrRegs::SDSTAT |
volatile Uint32 DM648_ddrRegs::SDCFG |
volatile Uint32 DM648_ddrRegs::SDREF |
volatile Uint32 DM648_ddrRegs::SDTIM1 |
volatile Uint32 DM648_ddrRegs::SDTIM2 |
volatile Uint8 DM648_ddrRegs::RSVD0[8] |
volatile Uint32 DM648_ddrRegs::BPRIO |
volatile Uint8 DM648_ddrRegs::RSVD1[192] |
volatile Uint32 DM648_ddrRegs::DDRCTL |
volatile Uint32 DM648_ddrRegs::PHYSTAT |