![]() |
![]() |
#include <dm6437_hal_pci.h>
Data Fields | |
volatile Uint32 | PID |
volatile Uint8 | RSVD0 [12] |
volatile Uint32 | GBLCTL |
volatile Uint8 | RSVD1 [4] |
volatile Uint32 | INTEVAL |
volatile Uint8 | RSVD2 [36] |
volatile Uint32 | ERRPR0 |
volatile Uint32 | ERRPR1 |
volatile Uint8 | RSVD3 [8] |
volatile Uint32 | ERRCR0 |
volatile Uint32 | ERRCR1 |
volatile Uint8 | RSVD4 [8] |
volatile Uint32 | PERRPR |
volatile Uint8 | RSVD5 [4] |
volatile Uint32 | PERRCR |
volatile Uint8 | RSVD6 [4] |
volatile Uint32 | EPCPR |
volatile Uint8 | RSVD7 [4] |
volatile Uint32 | EPCR |
volatile Uint8 | RSVD8 [132] |
volatile Uint32 | RAILSTAT |
volatile Uint32 | RAILCTL |
volatile Uint32 | RAILSEL |
volatile Uint8 | RSVD9 [20] |
volatile Uint32 | PTCMD |
volatile Uint8 | RSVD10 [4] |
volatile Uint32 | PTSTAT |
volatile Uint8 | RSVD11 [212] |
volatile Uint32 | PDSTAT [41] |
volatile Uint8 | RSVD12 [92] |
volatile Uint32 | PDCTL [41] |
volatile Uint8 | RSVD13 [348] |
volatile Uint32 | MRSTOUT [2] |
volatile Uint8 | RSVD14 [8] |
volatile Uint32 | MCKOUT [2] |
volatile Uint8 | RSVD15 [232] |
volatile Uint32 | MDCFG [41] |
volatile Uint8 | RSVD16 [348] |
volatile Uint32 | MDSTAT [41] |
volatile Uint8 | RSVD17 [348] |
volatile Uint32 | MDCTL [41] |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::PID |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD0 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::GBLCTL |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD1 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::INTEVAL |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD2 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::ERRPR0 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::ERRPR1 |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD3 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::ERRCR0 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::ERRCR1 |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD4 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::PERRPR |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD5 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::PERRCR |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD6 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::EPCPR |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD7 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::EPCR |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD8 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::RAILSTAT |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::RAILCTL |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::RAILSEL |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD9 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::PTCMD |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD10 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::PTSTAT |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD11 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::PDSTAT |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD12 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::PDCTL |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD13 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::MRSTOUT |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD14 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::MCKOUT |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD15 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::MDCFG |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD16 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::MDSTAT |
volatile Uint8 DM6437_pscRegs_tag::RSVD17 |
volatile Uint32 DM6437_pscRegs_tag::MDCTL |