![]() |
![]() |
#include <dm6437_hal_pci.h>
Data Fields | |
volatile Uint32 | ERCSR |
volatile Uint32 | SDRSTAT |
volatile Uint32 | SDBCR |
volatile Uint32 | SDRCR |
volatile Uint32 | SDTIMR |
volatile Uint32 | SDTIMR2 |
volatile Uint8 | RSVD0 [8] |
volatile Uint32 | VBPR |
volatile Uint8 | RSVD1 [4] |
volatile Uint32 | VBCFG1 |
volatile Uint32 | VBCFG2 |
volatile Uint8 | RSVD2 [16] |
volatile Uint32 | PERFC1R |
volatile Uint32 | PERFC2R |
volatile Uint32 | PCCR |
volatile Uint32 | PCMRSR |
volatile Uint8 | RSVD3 [48] |
volatile Uint32 | ASYNCCS2CR |
volatile Uint32 | ASYNCCS3CR |
volatile Uint32 | ASYNCCS4CR |
volatile Uint32 | ASYNCCS5CR |
volatile Uint8 | RSVD4 [16] |
volatile Uint32 | AWCCR |
volatile Uint8 | RSVD5 [28] |
volatile Uint32 | IRR |
volatile Uint32 | IMR |
volatile Uint32 | IMSR |
volatile Uint32 | IMCR |
volatile Uint8 | RSVD6 [16] |
volatile Uint32 | DDRPHYREV |
volatile Uint32 | DDRPHYCR |
volatile Uint32 | DDRPHYSR |
volatile Uint8 | RSVD7 [4] |
volatile Uint32 | VTPCTRL |
volatile Uint32 | VTPSTAT |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::ERCSR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::SDRSTAT |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::SDBCR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::SDRCR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::SDTIMR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::SDTIMR2 |
volatile Uint8 DM6437_ddrRegs::RSVD0 |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::VBPR |
volatile Uint8 DM6437_ddrRegs::RSVD1 |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::VBCFG1 |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::VBCFG2 |
volatile Uint8 DM6437_ddrRegs::RSVD2 |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::PERFC1R |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::PERFC2R |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::PCCR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::PCMRSR |
volatile Uint8 DM6437_ddrRegs::RSVD3 |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::ASYNCCS2CR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::ASYNCCS3CR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::ASYNCCS4CR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::ASYNCCS5CR |
volatile Uint8 DM6437_ddrRegs::RSVD4 |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::AWCCR |
volatile Uint8 DM6437_ddrRegs::RSVD5 |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::IRR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::IMR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::IMSR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::IMCR |
volatile Uint8 DM6437_ddrRegs::RSVD6 |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::DDRPHYREV |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::DDRPHYCR |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::DDRPHYSR |
volatile Uint8 DM6437_ddrRegs::RSVD7 |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::VTPCTRL |
volatile Uint32 DM6437_ddrRegs::VTPSTAT |