![]() |
![]() |
#include <dm6437_hal_vlynq.h>
Data Fields | |
volatile Uint32 | ER |
volatile Uint32 | ERH |
volatile Uint32 | ECR |
volatile Uint32 | ECRH |
volatile Uint32 | ESR |
volatile Uint32 | ESRH |
volatile Uint32 | CER |
volatile Uint32 | CERH |
volatile Uint32 | EER |
volatile Uint32 | EERH |
volatile Uint32 | EECR |
volatile Uint32 | EECRH |
volatile Uint32 | EESR |
volatile Uint32 | EESRH |
volatile Uint32 | SER |
volatile Uint32 | SERH |
volatile Uint32 | SECR |
volatile Uint32 | SECRH |
volatile Uint8 | RSVD0 [8] |
volatile Uint32 | IER |
volatile Uint32 | IERH |
volatile Uint32 | IECR |
volatile Uint32 | IECRH |
volatile Uint32 | IESR |
volatile Uint32 | IESRH |
volatile Uint32 | IPR |
volatile Uint32 | IPRH |
volatile Uint32 | ICR |
volatile Uint32 | ICRH |
volatile Uint32 | IEVAL |
volatile Uint8 | RSVD1 [4] |
volatile Uint32 | QER |
volatile Uint32 | QEER |
volatile Uint32 | QEECR |
volatile Uint32 | QEESR |
volatile Uint32 | QSER |
volatile Uint32 | QSECR |
volatile Uint8 | RSVD2 [360] |
volatile Uint8 DRA44XGEM_EDMA3_CCRL_ShadowRegs::RSVD0[8] |
volatile Uint8 DRA44XGEM_EDMA3_CCRL_ShadowRegs::RSVD1[4] |
volatile Uint8 DRA44XGEM_EDMA3_CCRL_ShadowRegs::RSVD2[360] |