![]() |
![]() |
#include <dm648_hal_pci.h>
Data Fields | |
volatile Uint32 | PINMUX0 |
volatile Uint32 | PINMUX1 |
volatile Uint32 | DSPBOOTADDR |
volatile Uint32 | BOOTCMPLT |
volatile Uint32 | RSVD0 |
volatile Uint32 | BOOTCFG |
volatile Uint32 | VDD1P0V_ADJ |
volatile Uint32 | VDD1P2V_ADJ |
volatile Uint32 | DDR_SLEW |
volatile Uint32 | PERIPHEN |
volatile Uint32 | DEVICE_ID |
volatile Uint32 | DAC_DEMEN |
volatile Uint32 | UHPICTL |
volatile Uint32 | RSVD1 [2] |
volatile Uint32 | MSTPRI0 |
volatile Uint32 | MSTPRI1 |
volatile Uint32 | VPSS_CLK_CTRL |
volatile Uint32 | VDD3P3V_PWRDN |
volatile Uint32 | DFT_ENABLE |
volatile Uint32 | SEC_SCAN_REG |
volatile Uint32 | SEC_TEST_REG |
volatile Uint32 | SEC_TAP_CTL |
volatile Uint32 | PUBLIC_KEY0 |
volatile Uint32 | PUBLIC_KEY1 |
volatile Uint32 | PUBLIC_KEY2 |
volatile Uint32 | PUBLIC_KEY3 |
volatile Uint32 | VLYNQ_DELAY |
volatile Uint32 | SEC_PSEUDO0 |
volatile Uint32 | SEC_PSEUDO1 |
volatile Uint32 | RSVD2 [3] |
volatile Uint32 | TIMERCTL |
volatile Uint32 | TPTCCCFG |
volatile Uint32 | RSVD3 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::PINMUX0 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::PINMUX1 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::DSPBOOTADDR |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::BOOTCMPLT |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::RSVD0 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::BOOTCFG |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::VDD1P0V_ADJ |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::VDD1P2V_ADJ |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::DDR_SLEW |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::PERIPHEN |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::DEVICE_ID |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::DAC_DEMEN |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::UHPICTL |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::RSVD1[2] |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::MSTPRI0 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::MSTPRI1 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::VPSS_CLK_CTRL |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::VDD3P3V_PWRDN |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::DFT_ENABLE |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::SEC_SCAN_REG |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::SEC_TEST_REG |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::SEC_TAP_CTL |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::PUBLIC_KEY0 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::PUBLIC_KEY1 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::PUBLIC_KEY2 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::PUBLIC_KEY3 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::VLYNQ_DELAY |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::SEC_PSEUDO0 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::SEC_PSEUDO1 |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::RSVD2[3] |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::TIMERCTL |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::TPTCCCFG |
volatile Uint32 DM648_devRegs_tag::RSVD3 |