![]() |
![]() |
#include <dm6437_hal_pci.h>
Data Fields | |
volatile Uint32 | PID |
volatile Uint8 | RSVD0 [220] |
volatile Uint32 | FUSERR |
volatile Uint32 | RSTYPE |
volatile Uint32 | RSTDEF |
volatile Uint8 | RSVD1 [20] |
volatile Uint32 | PLLCTL |
volatile Uint32 | OCSEL |
volatile Uint32 | SECCTL |
volatile Uint8 | RSVD2 [4] |
volatile Uint32 | PLLM |
volatile Uint32 | PREDIV |
volatile Uint32 | PLLDIV1 |
volatile Uint32 | PLLDIV2 |
volatile Uint32 | PLLDIV3 |
volatile Uint32 | OSCDIV1 |
volatile Uint32 | POSTDIV |
volatile Uint32 | BPDIV |
volatile Uint32 | WAKEUP |
volatile Uint8 | RSVD3 [4] |
volatile Uint32 | PLLCMD |
volatile Uint32 | PLLSTAT |
volatile Uint32 | ALNCTL |
volatile Uint32 | DCHANGE |
volatile Uint32 | CKEN |
volatile Uint32 | CKSTAT |
volatile Uint32 | SYSTAT |
volatile Uint8 | RSVD4 [12] |
volatile Uint32 | PLLDIV4 |
volatile Uint32 | PLLDIV5 |
volatile Uint32 | PLLDIV6 |
volatile Uint32 | PLLDIV7 |
volatile Uint32 | PLLDIV8 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PID |
volatile Uint8 DM6437_pllRegs_tag::RSVD0 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::FUSERR |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::RSTYPE |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::RSTDEF |
volatile Uint8 DM6437_pllRegs_tag::RSVD1 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLCTL |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::OCSEL |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::SECCTL |
volatile Uint8 DM6437_pllRegs_tag::RSVD2 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLM |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PREDIV |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLDIV1 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLDIV2 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLDIV3 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::OSCDIV1 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::POSTDIV |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::BPDIV |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::WAKEUP |
volatile Uint8 DM6437_pllRegs_tag::RSVD3 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLCMD |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLSTAT |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::ALNCTL |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::DCHANGE |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::CKEN |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::CKSTAT |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::SYSTAT |
volatile Uint8 DM6437_pllRegs_tag::RSVD4 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLDIV4 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLDIV5 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLDIV6 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLDIV7 |
volatile Uint32 DM6437_pllRegs_tag::PLLDIV8 |