Macros | |
#define | CRC8_ITER(crc, data) g_pui8Crc8CCITT[(uint8_t)((crc) ^ (data))] |
#define | CRC16_ITER(crc, data) |
#define | CRC32_ITER(crc, data) |
Functions | |
uint8_t | Crc8CCITT (uint8_t ui8Crc, const uint8_t *pui8Data, uint32_t ui32Count) |
uint16_t | Crc16 (uint16_t ui16Crc, const uint8_t *pui8Data, uint32_t ui32Count) |
uint16_t | Crc16Array (uint32_t ui32WordLen, const uint32_t *pui32Data) |
void | Crc16Array3 (uint32_t ui32WordLen, const uint32_t *pui32Data, uint16_t *pui16Crc3) |
uint32_t | Crc32 (uint32_t ui32Crc, const uint8_t *pui8Data, uint32_t ui32Count) |