|
| void | SHAMD5Reset (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | SHAMD5DMAEnable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | SHAMD5DMADisable (uint32_t ui32Base) |
| |
| uint32_t | SHAMD5IntStatus (uint32_t ui32Base, bool bMasked) |
| |
| void | SHAMD5IntEnable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| void | SHAMD5IntDisable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| void | SHAMD5IntClear (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| void | SHAMD5IntRegister (uint32_t ui32Base, void(*pfnHandler)(void)) |
| |
| void | SHAMD5IntUnregister (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | SHAMD5HashLengthSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Length) |
| |
| void | SHAMD5ConfigSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Mode) |
| |
| bool | SHAMD5DataWriteNonBlocking (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32Src) |
| |
| void | SHAMD5DataWrite (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32Src) |
| |
| void | SHAMD5ResultRead (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32Dest) |
| |
| void | SHAMD5DataProcess (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32DataSrc, uint32_t ui32DataLength, uint32_t *pui32HashResult) |
| |
| void | SHAMD5HMACProcess (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32DataSrc, uint32_t ui32DataLength, uint32_t *pui32HashResult) |
| |
| void | SHAMD5HMACPPKeyGenerate (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32Key, uint32_t *pui32PPKey) |
| |
| void | SHAMD5HMACKeySet (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32Src) |
| |
| void | SHAMD5HMACPPKeySet (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32Src) |
| |