![]() |
![]() |
#include <stdint.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/cs.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/interrupt.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/debug.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/sysctl.h>Functions | |
| void | CS_setExternalClockSourceFrequency (uint32_t lfxt_XT_CLK_frequency, uint32_t hfxt_XT_CLK_frequency) |
| void | CS_initClockSignal (uint32_t selectedClockSignal, uint32_t clockSource, uint32_t clockSourceDivider) |
| bool | CS_startHFXT (bool bypassMode) |
| bool | CS_startHFXTWithTimeout (bool bypassMode, uint32_t timeout) |
| bool | CS_startLFXT (uint32_t xtDrive) |
| bool | CS_startLFXTWithTimeout (uint32_t xtDrive, uint32_t timeout) |
| void | CS_enableClockRequest (uint32_t selectClock) |
| void | CS_disableClockRequest (uint32_t selectClock) |
| void | CS_setReferenceOscillatorFrequency (uint8_t referenceFrequency) |
| void | CS_enableDCOExternalResistor (void) |
| void | CS_setDCOExternalResistorCalibration (uint_fast8_t calData, uint_fast8_t freqRange) |
| void | CS_disableDCOExternalResistor (void) |
| void | CS_setDCOCenteredFrequency (uint32_t dcoFreq) |
| void | CS_tuneDCOFrequency (int16_t tuneParameter) |
| uint32_t | CS_getDCOFrequency (void) |
| void | CS_setDCOFrequency (uint32_t dcoFrequency) |
| uint32_t | CS_getBCLK (void) |
| uint32_t | CS_getHSMCLK (void) |
| uint32_t | CS_getACLK (void) |
| uint32_t | CS_getSMCLK (void) |
| uint32_t | CS_getMCLK (void) |
| void | CS_enableFaultCounter (uint_fast8_t counterSelect) |
| void | CS_disableFaultCounter (uint_fast8_t counterSelect) |
| void | CS_resetFaultCounter (uint_fast8_t counterSelect) |
| void | CS_startFaultCounter (uint_fast8_t counterSelect, uint_fast8_t countValue) |
| void | CS_enableInterrupt (uint32_t flags) |
| void | CS_disableInterrupt (uint32_t flags) |
| uint32_t | CS_getInterruptStatus (void) |
| uint32_t | CS_getEnabledInterruptStatus (void) |
| void | CS_clearInterruptFlag (uint32_t flags) |
| void | CS_registerInterrupt (void(*intHandler)(void)) |
| void | CS_unregisterInterrupt (void) |