EtherCAT SubDevice2.02.00
 
Loading...
Searching...
No Matches
Error Codes

Overview

Enumeration of API Error Codes

Typedefs

typedef enum EC_API_EError EC_API_EError_t
 

Enumerations

enum  EC_API_EError {
  EC_API_eERR_NONE = 0 , EC_API_eERR_CRITICAL = EC_ERROR_CLASS(0x0001) , EC_API_eERR_EMPTY = EC_ERROR_CLASS(0x0002) , EC_API_eERR_FULL = EC_ERROR_CLASS(0x0003) ,
  EC_API_eERR_MEM = EC_ERROR_CLASS(0x0004) , EC_API_eERR_BUSY = EC_ERROR_CLASS(0x0005) , EC_API_eERR_ABORT = EC_ERROR_CLASS(0x0006) , EC_API_eERR_INVALID = EC_ERROR_CLASS(0x0007) ,
  EC_API_eERR_STOPPED = EC_ERROR_CLASS(0x0008) , EC_API_eERR_NOTFOUND = EC_ERROR_CLASS(0x0009) , EC_API_eERR_TIMEOUT = EC_ERROR_CLASS(0x000A) , EC_API_eERR_SKIP = EC_ERROR_CLASS(0x000B) ,
  EC_API_eERR_WAIT = EC_ERROR_CLASS(0x000C) , EC_API_eERR_NULLPTR = EC_ERROR_CLASS(0x000D) , EC_API_eERR_ALLOC_FAILED = EC_ERROR_CLASS(0x000E) , EC_API_eERR_OUT_OF_BOUND = EC_ERROR_CLASS(0x000F) ,
  EC_API_eERR_STR_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x0010) , EC_API_eERR_PDO_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x0011) , EC_API_eERR_NOT_INITIALIZED = EC_ERROR_CLASS(0x0012) , EC_API_eERR_MALLOC = EC_ERROR_CLASS(0x0013) ,
  EC_API_eERR_UNALIGNED = EC_ERROR_CLASS(0x0014) , EC_API_eERR_TX_PROC_IMG_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x0015) , EC_API_eERR_RX_PROC_IMG_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x0016) , EC_API_eERR_COE_OBJ_DESC_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x0017) ,
  EC_API_eERR_MAP_AREA_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x0018) , EC_API_eERR_PDO_ENTRY_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x0019) , EC_API_eERR_VARIABLE_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x001A) , EC_API_eERR_EMERGENCY_QUEUE_FULL = EC_ERROR_CLASS(0x001B) ,
  EC_API_eERR_ERR_NO_CYCLIC_BUFFER = EC_ERROR_CLASS(0x001C) , EC_API_eERR_READ_ONLY = EC_ERROR_CLASS(0x001D) , EC_API_eERR_OBJECT_DICT_CREATE = EC_ERROR_CLASS(0x001E) , EC_API_eERR_VENDOR_ID_NOT_SET = EC_ERROR_CLASS(0x001F) ,
  EC_API_eERR_PRODUCT_CODE_NOT_SET = EC_ERROR_CLASS(0x0020) , EC_API_eERR_PRODUCT_NAME_NOT_SET = EC_ERROR_CLASS(0x0021) , EC_API_eERR_HW_VERSION_NOT_SET = EC_ERROR_CLASS(0x0022) , EC_API_eERR_SW_VERSION_NOT_SET = EC_ERROR_CLASS(0x0023) ,
  EC_API_eERR_COE_OBJ_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x0024) , EC_API_eERR_MAP_ADDR_INV = EC_ERROR_CLASS(0x0025) , EC_API_eERR_MISSING_PROC_DATA = EC_ERROR_CLASS(0x0026) , EC_API_eERR_NO_INPUT_PROC_IMAGE = EC_ERROR_CLASS(0x0027) ,
  EC_API_eERR_NO_OUTPUT_PROC_IMAGE = EC_ERROR_CLASS(0x0028) , EC_API_eERR_FW_ERR_OPEN_FAILED = EC_ERROR_CLASS(0x0029) , EC_API_eERR_FW_ERR_MEM_OVERFLOW = EC_ERROR_CLASS(0x002A) , EC_API_eERR_NO_INPUT_PROC_MEMORY = EC_ERROR_CLASS(0x002B) ,
  EC_API_eERR_NO_OUTPUT_PROC_MEMORY = EC_ERROR_CLASS(0x002C) , EC_API_eERR_INVALID_SYNCMAN_IDX = EC_ERROR_CLASS(0x002D) , EC_API_eERR_NOT_SUPPORTED = EC_ERROR_CLASS(0x002E) , EC_API_eERR_XML_OPEN_FAILED = EC_ERROR_CLASS(0x002F) ,
  EC_API_eERR_XML_HEX_PARSE_FAILED = EC_ERROR_CLASS(0x0030) , EC_API_eERR_XML_PARSE_INV_STATE = EC_ERROR_CLASS(0x0031) , EC_API_eERR_XML_PARSE_INV_VALUE = EC_ERROR_CLASS(0x0032) , EC_API_eERR_XML_CREATE_PDO = EC_ERROR_CLASS(0x0033) ,
  EC_API_eERR_XML_PARSE_PDO_IDX_VAL = EC_ERROR_CLASS(0x0034) , EC_API_eERR_XML_CREATE_PDO_ENTRY = EC_ERROR_CLASS(0x0035) , EC_API_eERR_COE_OBJ_INDEX_EXISTS = EC_ERROR_CLASS(0x0036) , EC_API_eERR_PDO_MAPINDEX_EXISTS = EC_ERROR_CLASS(0x0037) ,
  EC_API_eERR_EVALUATION_MODE = EC_ERROR_CLASS(0x0038) , EC_API_eERR_GROUP_TYPE_NOT_SET = EC_ERROR_CLASS(0x0039) , EC_API_eERR_DEPRECATED = EC_ERROR_CLASS(0x003A) , EC_API_eERR_PRUFIRMWARE = EC_ERROR_CLASS(0x003B) ,
  EC_API_eERR_MDIOFIRMWARE = EC_ERROR_CLASS(0x003C)
}