#include <stdint.h>
#include <debug.h>
#include <cpu.h>
#include <interrupt.h>
#include <hw_memmap.h>
Functions | |
bool | Interrupt_disableMaster (void) |
void | Interrupt_registerInterrupt (uint32_t interruptNumber, void(*intHandler)(void)) |
void | Interrupt_unregisterInterrupt (uint32_t interruptNumber) |
void | Interrupt_setPriorityGrouping (uint32_t bits) |
uint32_t | Interrupt_getPriorityGrouping (void) |
void | Interrupt_setPriority (uint32_t interruptNumber, uint8_t priority) |
uint8_t | Interrupt_getPriority (uint32_t interruptNumber) |
void | Interrupt_enableInterrupt (uint32_t interruptNumber) |
void | Interrupt_disableInterrupt (uint32_t interruptNumber) |
bool | Interrupt_isEnabled (uint32_t interruptNumber) |
void | Interrupt_pendInterrupt (uint32_t interruptNumber) |
void | Interrupt_unpendInterrupt (uint32_t interruptNumber) |
void | Interrupt_setPriorityMask (uint8_t priorityMask) |
uint8_t | Interrupt_getPriorityMask (void) |
void | Interrupt_setVectorTableAddress (uint32_t addr) |
uint32_t | Interrupt_getVectorTableAddress (void) |
void | Interrupt_enableSleepOnIsrExit (void) |
void | Interrupt_disableSleepOnIsrExit (void) |