33 #ifndef _IEC60730_ADC_TEST_H_
34 #define _IEC60730_ADC_TEST_H_
57 #define EXTERNAL_REF 0
58 #if defined(__MSP430_HAS_ADC12_B__)
59 #define INT_REF_1_2_V 1
61 #define INT_REF_1_5_V 1
64 #ifndef __MSP430_HAS_ADC__
65 #define INT_REF_2_5_V 2
66 #define INT_REF_2_0_V 3
82 uint8_t useInternalInput;
Definition: IEC60730_adc_test.h:77
uint8_t IEC60730_ADC_TEST_testAdcInput(IEC60730_ADC_TEST_adcTest_Handle *adcTestHandle)
Definition: IEC60730_adc_test.c:76