Vision Apps Datasheet
Datasheet

Summary of CPU load

CPU TOTAL LOAD —
mpu1_0 35.71
mcu2_0 74. 0
mcu2_1 17. 0
c6x_1 6. 0
c6x_2 43. 0
c7x_1 81. 0

HWA performance statistics

HWA LOAD ------—
VISS 47. 5 % ( 218 MP/s )
LDC 47.30 % ( 213 MP/s )
MSC0 58.97 % ( 316 MP/s )
MSC1 23.65 % ( 60 MP/s )
DOF 27.82 % ( 29 MP/s )
GPU 37.18 % ( 65 MP/s )

DDR performance statistics

DDR BW AVG PEAK –
READ BW 3555 MB/s 9902 MB/s
WRITE BW 2200 MB/s 6060 MB/s
TOTAL BW 5755 MB/s 15962 MB/s

Detailed CPU performance/memory statistics

CPU: mcu2_0

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 1 %
lwIP main l 0. 0 %
IPC_RX 0.41 %
REMOTE_SRV 0.17 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_CPU_0 4.86 %
TIVX_V1NF 0. 0 %
TIVX_V1LDC 6.95 %
TIVX_V1MSC1 20.55 %
TIVX_V1MSC2 0. 0 %
TIVX_V1VISS 14.23 %
TIVX_CAPT1 2.81 %
TIVX_CAPT2 0. 0 %
TIVX_CAPT3 0. 0 %
TIVX_CAPT4 0. 0 %
TIVX_CAPT5 0. 0 %
TIVX_CAPT6 0. 0 %
TIVX_CAPT7 0. 0 %
TIVX_CAPT8 0. 0 %
TIVX_DISP1 1.69 %
TIVX_DISP2 0. 0 %
TIVX_CSITX 0. 0 %
TIVX_DPM2M1 0. 0 %
TIVX_DPM2M2 0. 0 %

CPU: mcu2_0

Task Table

TASK TASK L
TIVX_DPM2M3 0. 0 %
TIVX_DPM2M4 0. 0 %
TIVX_V1FC 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 15728640 B 14304256 B 90 %
L3_MEM 262144 B 195328 B 74 %
DDR_CACHE_WT_ME 1048576 B 592640 B 56 %

CPU: mcu2_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 1 %
IPC_RX 0.34 %
REMOTE_SRV 0.22 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_CPU_1 0. 0 %
TIVX_SDE 0. 0 %
TIVX_DOF 15.97 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 16777216 B 15591680 B 92 %
L3_MEM 262144 B 262144 B 100 %

CPU: c6x_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
IPC_RX 0. 5 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_DSP1 5.59 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 16777216 B 16748288 B 99 %
L2_MEM 229376 B 0 B 0 %
DDR_SCRATCH_MEM 50331648 B 50331648 B 100 %

CPU: c6x_2

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
IPC_RX 0. 5 %
REMOTE_SRV 0. 2 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_DSP2 42.23 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 16777216 B 16773376 B 99 %
L2_MEM 229376 B 229376 B 100 %
DDR_SCRATCH_MEM 50331648 B 50331648 B 100 %

CPU: c7x_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
IPC_RX 0. 4 %
REMOTE_SRV 0. 1 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_C71_P1 79.72 %
TIVX_C71_P2 0. 0 %
TIVX_C71_P3 0. 0 %
TIVX_C71_P4 0. 0 %
TIVX_C71_P5 0. 0 %
TIVX_C71_P6 0. 0 %
TIVX_C71_P7 0. 0 %
TIVX_C71_P8 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 268435456 B 229833728 B 85 %
L3_MEM 8159232 B 0 B 0 %
L2_MEM 458752 B 0 B 0 %
L1_MEM 16384 B 0 B 0 %
DDR_SCRATCH_MEM 385875968 B 381666048 B 98 %

Performance point statistics

TOTAL Performance

PERF avg (usecs) min/max (usecs)
TOTAL 39154 23568 / 67780 358

TOTAL FPS

PERF Frames pe
TOTAL 25.54

GRAPH: Detailed Statistics

Node Execution Table

Total Nodes Total
13 678

Per Node Breakdown

NODE avg (usecs) min/max (usecs) Total Execu
DenseOpticalFlow ( DMPAC_DOF) 11568 10142 / 14197 678
capture_node ( CAPTURE1) 18465 188 / 71892 678
viss_node (VPAC_VISS1) 21504 18304 / 25187 678
aewb_node ( MCU2-0) 4747 147 / 29625 678
ldc_node ( VPAC_LDC1) 19689 14999 / 25898 678
ImgHistNode ( MPU-1) 22056 21385 / 24737 678
scaler_node ( VPAC_MSC1) 24050 21574 / 30909 678
PreProcNode ( DSP-1) 2060 1908 / 2522 678
tidl_node ( DSP_C7-1) 31382 29667 / 33463 678
PostProcNode ( DSP-2) 16113 9938 / 20738 678
mosaic_node ( VPAC_MSC1) 13708 6630 / 61866 678
DisplayNode ( DISPLAY1) 9506 178 / 32755 678
OpenGL_SRV_Node ( MPU-0) 12829 9768 / 50961 678