Vision Apps Datasheet
Structure From Motion Application Structure From Motion Application Datasheet

Summary of CPU load

CPU TOTAL LOAD —
mpu1_0 1.56
mcu2_0 21. 0
mcu2_1 7. 0
c6x_1 1. 0
c6x_2 1. 0
c7x_1 58. 0

HWA performance statistics

HWA LOAD ------—
MSC0 15.74 % ( 63 MP/s )
MSC1 5.23 % ( 31 MP/s )
DOF 13.74 % ( 15 MP/s )

DDR performance statistics

DDR BW AVG PEAK –
READ BW 854 MB/s 5692 MB/s
WRITE BW 300 MB/s 2152 MB/s
TOTAL BW 1154 MB/s 7844 MB/s

Detailed CPU performance/memory statistics

CPU: mcu2_0

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
lwIP main l 0. 0 %
IPC_RX 0.53 %
REMOTE_SRV 0. 7 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_CPU_0 0. 0 %
TIVX_V1NF 0. 0 %
TIVX_V1LDC 0. 0 %
TIVX_V1MSC1 11.67 %
TIVX_V1MSC2 0. 0 %
TIVX_V1VISS 0. 0 %
TIVX_CAPT1 0. 0 %
TIVX_CAPT2 0. 0 %
TIVX_CAPT3 0. 0 %
TIVX_CAPT4 0. 0 %
TIVX_CAPT5 0. 0 %
TIVX_CAPT6 0. 0 %
TIVX_CAPT7 0. 0 %
TIVX_CAPT8 0. 0 %
TIVX_DISP1 0.86 %
TIVX_DISP2 0. 0 %
TIVX_CSITX 0. 0 %
TIVX_DPM2M1 0. 0 %
TIVX_DPM2M2 0. 0 %

CPU: mcu2_0

Task Table

TASK TASK L
TIVX_DPM2M3 0. 0 %
TIVX_DPM2M4 0. 0 %
TIVX_V1FC 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 15728640 B 15703296 B 99 %
L3_MEM 262144 B 261888 B 99 %
DDR_CACHE_WT_ME 1048576 B 1048320 B 99 %

CPU: mcu2_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 1 %
IPC_RX 0.67 %
REMOTE_SRV 0. 9 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_CPU_1 0. 0 %
TIVX_SDE 0. 0 %
TIVX_DOF 6.21 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 16777216 B 16248576 B 96 %
L3_MEM 262144 B 262144 B 100 %

CPU: c6x_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
IPC_RX 0. 0 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_DSP1 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 16777216 B 16773376 B 99 %
L2_MEM 229376 B 229376 B 100 %
DDR_SCRATCH_MEM 50331648 B 50331648 B 100 %

CPU: c6x_2

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
IPC_RX 0. 0 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_DSP2 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 16777216 B 16773376 B 99 %
L2_MEM 229376 B 229376 B 100 %
DDR_SCRATCH_MEM 50331648 B 50331648 B 100 %

CPU: c7x_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
IPC_RX 0. 3 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_C71_P1 57.40 %
TIVX_C71_P2 0. 0 %
TIVX_C71_P3 0. 0 %
TIVX_C71_P4 0. 0 %
TIVX_C71_P5 0. 0 %
TIVX_C71_P6 0. 0 %
TIVX_C71_P7 0. 0 %
TIVX_C71_P8 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 268435456 B 266863104 B 99 %
L3_MEM 8159232 B 6906928 B 84 %
L2_MEM 458752 B 0 B 0 %
L1_MEM 16384 B 8800 B 53 %
DDR_SCRATCH_MEM 385875968 B 385875968 B 100 %

Performance point statistics

TOTAL Performance

PERF avg (usecs) min/max (usecs)
TOTAL 33181 33066 / 34065 112

TOTAL FPS

PERF Frames pe
TOTAL 30.13

GRAPH: Detailed Statistics

Node Execution Table

Total Nodes Total
6 952

Per Node Breakdown

NODE avg (usecs) min/max (usecs) Total Execu
scaler_node ( VPAC_MSC1) 1186 1083 / 1558 952
GaussianPyramid ( VPAC_MSC1) 2446 2264 / 3159 952
DenseOpticalFlow ( DMPAC_DOF) 4628 4596 / 4948 952
SFM_Node ( DSP_C7-1) 19050 2650 / 20457 952
mosaic_node ( VPAC_MSC1) 2313 2071 / 21827 952
DisplayNode ( DISPLAY1) 8354 79 / 30745 952