Summary of CPU load
| CPU | TOTAL LOAD — |
| mpu1_0 | 14.51 |
| mcu2_0 | 14. 0 |
| mcu2_1 | 3. 0 |
| c6x_1 | 100. 0 |
| c6x_2 | 25. 0 |
| c7x_1 | 1. 0 |
HWA performance statistics
| HWA | LOAD ------— |
| MSC0 | 6. 7 % ( 29 MP/s ) |
| MSC1 | 6.11 % ( 29 MP/s ) |
| SDE | 29.35 % ( 29 MP/s ) |
DDR performance statistics
| DDR BW | AVG | PEAK – |
| READ BW | 1181 MB/s | 5052 MB/s |
| WRITE BW | 733 MB/s | 3601 MB/s |
| TOTAL BW | 1914 MB/s | 8653 MB/s |
Detailed CPU performance/memory statistics
CPU: mcu2_0
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 0 % |
| lwIP main l | 0. 0 % |
| IPC_RX | 0.40 % |
| REMOTE_SRV | 0. 9 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_CPU_0 | 0. 0 % |
| TIVX_V1NF | 0. 0 % |
| TIVX_V1LDC | 0. 0 % |
| TIVX_V1MSC1 | 3.85 % |
| TIVX_V1MSC2 | 0. 0 % |
| TIVX_V1VISS | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT1 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT2 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT3 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT4 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT5 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT6 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT7 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT8 | 0. 0 % |
| TIVX_DISP1 | 1.14 % |
| TIVX_DISP2 | 1.62 % |
| TIVX_CSITX | 0. 0 % |
| TIVX_DPM2M1 | 0. 0 % |
| TIVX_DPM2M2 | 0. 0 % |
CPU: mcu2_0
Task Table
| TASK | TASK L |
| TIVX_DPM2M3 | 0. 0 % |
| TIVX_DPM2M4 | 0. 0 % |
| TIVX_V1FC | 0. 0 % |
| IPC_TEST_RX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 15728640 B | 15573760 B | 99 % |
| L3_MEM | 262144 B | 261888 B | 99 % |
| DDR_CACHE_WT_ME | 1048576 B | 1048320 B | 99 % |
CPU: mcu2_1
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 1 % |
| IPC_RX | 0.61 % |
| REMOTE_SRV | 0. 7 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_CPU_1 | 0. 0 % |
| TIVX_SDE | 2.17 % |
| TIVX_DOF | 0. 0 % |
| IPC_TEST_RX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 16777216 B | 15591680 B | 92 % |
| L3_MEM | 262144 B | 262144 B | 100 % |
CPU: c6x_1
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 0 % |
| IPC_RX | 0. 6 % |
| REMOTE_SRV | 0. 1 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_DSP1 | 99.92 % |
| IPC_TEST_RX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 16777216 B | 16773376 B | 99 % |
| L2_MEM | 229376 B | 229376 B | 100 % |
| DDR_SCRATCH_MEM | 50331648 B | 50331648 B | 100 % |
CPU: c6x_2
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 0 % |
| IPC_RX | 0. 4 % |
| REMOTE_SRV | 0. 0 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_DSP2 | 24.93 % |
| IPC_TEST_RX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 16777216 B | 16773376 B | 99 % |
| L2_MEM | 229376 B | 229376 B | 100 % |
| DDR_SCRATCH_MEM | 50331648 B | 50331648 B | 100 % |
CPU: c7x_1
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 0 % |
| IPC_RX | 0. 0 % |
| REMOTE_SRV | 0. 0 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P1 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P2 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P3 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P4 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P5 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P6 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P7 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P8 | 0. 0 % |
| IPC_TEST_RX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 268435456 B | 268435200 B | 99 % |
| L3_MEM | 8159232 B | 8159232 B | 100 % |
| L2_MEM | 458752 B | 0 B | 0 % |
| L1_MEM | 16384 B | 16384 B | 100 % |
| DDR_SCRATCH_MEM | 385875968 B | 385875968 B | 100 % |
Performance point statistics
Performance
PERF | avg (usecs) | min/max (usecs) | number of executions -------—|-------—|-------—|-------— | 30985 | 7453 / 48027 | 646
FPS
PERF | Frames per sec (FPS) -------—|-------— | 32.27
GRAPH: Detailed Statistics
Node Execution Table
Per Node Breakdown
| NODE | avg (usecs) | min/max (usecs) | Total Execu |
| InputMosaicNode ( VPAC_MSC1) | 2326 | 2148 / 4085 | 1193 |
| InputDisplay ( DISPLAY2) | 12832 | 83 / 16835 | 1193 |
| Stereo_Processing ( DMPAC_SDE) | 9191 | 9178 / 9356 | 1193 |
| Stereo_HistogramViz ( DSP-2) | 7594 | 6466 / 9049 | 1193 |
| Stereo_DisparityViz ( DSP-1) | 30887 | 30481 / 32594 | 1193 |
| OutputDisplay ( DISPLAY1) | 8660 | 82 / 16941 | 1193 |