Vision Apps Datasheet
Single Camera Application Datasheet

Summary of CPU load

CPU TOTAL LOAD —
mpu1_0 0.84
mcu2_0 19. 0
mcu2_1 11. 0
mcu3_0 11. 0
mcu3_1 10. 0
c6x_1 1. 0
c6x_2 0. 0
c7x_1 1. 0

HWA performance statistics

HWA LOAD ------—
VISS 21. 2 % ( 119 MP/s )
MSC0 30.51 % ( 179 MP/s )

DDR performance statistics

DDR BW AVG PEAK –
READ BW 663 MB/s 4715 MB/s
WRITE BW 614 MB/s 2820 MB/s
TOTAL BW 1277 MB/s 7535 MB/s

Detailed CPU performance/memory statistics

CPU: mcu2_0

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 10. 5 %
IPC_RX 0. 1 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
IMG_IPC_RX 1.25 %
TIVX_CPU_0 0.86 %
TIVX_V1NF 0. 0 %
TIVX_V1LDC 0. 0 %
TIVX_V1MSC1 0.21 %
TIVX_V1MSC2 0. 0 %
TIVX_V1VISS 0.38 %
TIVX_CAPT1 0. 0 %
TIVX_CAPT2 0.14 %
TIVX_CAPT3 0. 0 %
TIVX_CAPT4 0. 0 %
TIVX_CAPT5 0. 0 %
TIVX_CAPT6 0. 0 %
TIVX_CAPT7 0. 0 %
TIVX_CAPT8 0. 0 %
TIVX_DISP1 0. 8 %
TIVX_DISP2 0. 0 %
TIVX_CSITX 0. 0 %
TIVX_DPM2M1 0. 0 %
TIVX_DPM2M2 0. 0 %

CPU: mcu2_0

Task Table

TASK TASK L
TIVX_DPM2M3 0. 0 %
TIVX_DPM2M4 0. 0 %
TIVX_V1FC 0. 0 %
lwIP main l 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 15728640 B 15305216 B 97 %
L3_MEM 262144 B 245248 B 93 %
DDR_CACHE_WT_ME 1048576 B 950784 B 90 %

CPU: mcu2_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 10. 5 %
IPC_RX 0. 0 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
IMG_IPC_RX 0. 0 %
TIVX_CPU_1 0. 0 %
TIVX_SDE 0. 0 %
TIVX_DOF 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 16777216 B 16773376 B 99 %
L3_MEM 262144 B 262144 B 100 %

CPU: mcu3_0

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 10. 1 %
IPC_RX 0. 0 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
IMG_IPC_RX 0. 0 %
TIVX_MCU3_0 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 8388608 B 8388352 B 99 %

CPU: mcu3_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 9.98 %
IPC_RX 0. 0 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
IMG_IPC_RX 0. 0 %
TIVX_MCU3_1 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 8388608 B 8388352 B 99 %

CPU: c6x_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
IPC_RX 0. 0 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_DSP1 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 16777216 B 16773376 B 99 %
L2_MEM 229376 B 229376 B 100 %
DDR_SCRATCH_MEM 50331648 B 50331648 B 100 %

CPU: c6x_2

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
IPC_RX 0. 0 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_DSP2 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 16777216 B 16773376 B 99 %
L2_MEM 229376 B 229376 B 100 %
DDR_SCRATCH_MEM 50331648 B 50331648 B 100 %

CPU: c7x_1

Task Table

TASK TASK L
FREERTOS_TA 0. 0 %
IPC_RX 0. 0 %
REMOTE_SRV 0. 0 %
LOAD_TEST 0. 0 %
TIVX_C71_P1 0. 0 %
TIVX_C71_P2 0. 0 %
TIVX_C71_P3 0. 0 %
TIVX_C71_P4 0. 0 %
TIVX_C71_P5 0. 0 %
TIVX_C71_P6 0. 0 %
TIVX_C71_P7 0. 0 %
TIVX_C71_P8 0. 0 %
IPC_TEST_RX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %
IPC_TEST_TX 0. 0 %

CPU Heap Table

HEAP Size Free Unused –
DDR_LOCAL_MEM 268435456 B 268435200 B 99 %
L3_MEM 8159232 B 8159232 B 100 %
L2_MEM 458752 B 458752 B 100 %
L1_MEM 16384 B 16384 B 100 %
DDR_SCRATCH_MEM 385875968 B 385875968 B 100 %

Performance point statistics

TOTAL Performance

PERF avg (usecs) min/max (usecs)
TOTAL 16679 16363 / 31747 488

TOTAL FPS

PERF Frames pe
TOTAL 59.95

GRAPH: Detailed Statistics

Node Execution Table

Total Nodes Total
5 486

Per Node Breakdown

NODE avg (usecs) min/max (usecs) Total Execu
node_102 ( CAPTURE2) 16596 16543 / 26664 486
VISS_Processing (VPAC_VISS1) 4301 4207 / 4680 486
2A_AlgNode ( MCU2-0) 3100 2645 / 5691 486
node_113 ( VPAC_MSC1) 5493 5415 / 5973 486
node_115 ( DISPLAY1) 16538 81 / 24513 486