57 #define SENSOR_I2C_0 0
58 #define SENSOR_I2C_1 1
59 #define SENSOR_I2C_NONE -1
void SensorI2C_close(void)
bool SensorI2C_writeReg(uint8_t addr, uint8_t *pBuf, uint8_t nBytes)
bool SensorI2C_readReg(uint8_t addr, uint8_t *pBuf, uint8_t nBytes)
void SensorI2C_deselect(void)
bool SensorI2C_select(uint8_t interface, uint8_t slaveAddress)
bool SensorI2C_open(void)
bool SensorI2C_write(uint8_t *data, uint8_t len)
bool SensorI2C_read(uint8_t *data, uint8_t len)